Tepelný štít pro obtok výfuku je ochranný prvek určený k ochraně okolních komponent před vysokými teplotami vytvářenými výfukovým systémem. Účinně snižuje přenos tepla do citlivých oblastí a zabraňuje potenciálnímu poškození nebo přehřátí. Jeho účelem je zvýšit bezpečnost, zabránit poškození způsobenému teplem a udržovat optimální výkon výfukového systému.
Atributy:
Odolná konstrukce pro dlouhodobé používání.
Poskytuje ochrannou bariéru proti nadměrnému teplu.
Účinně odvádí a přesměrovává teplo od citlivých komponent.
Zvyšuje bezpečnost tím, že zabraňuje poškození způsobenému teplem.
Aplikace:
Tepelný štít funguje jako ochranná bariéra, která zabraňuje nadměrnému teplu dostat se k citlivým součástem nebo okolním oblastem. Je široce používán v Cat® 1673, 1673B, 1673C, 3306, 1674, 1693, 3145, 3150, 3160, 3208, 3304, 3304B, 3306, 3306B, 3306B, 3406, 3406B, 3406C, 3408, 3408B, 3408C, 3408C, 3412, 3412, 3412, 3411 2C, 3508, 3512, 3516, D311H, D320A, D330A, D330B, D330C, 3304, D333, D333A, D333B, D333C, 3306, D334, D336, D336, 1676, D342, D342C, D342C, D343A, D346, D348, D349, D353C, D353D, D353E, D353E, D379A, D379B, D379B, D398A, D398B, D398B, D399, G3304, G3306, G3306B, G333B, G333C, 3306, G3408, 3408B, G3412, 3412, G342C, G343, G346, G348, G349, G33 508, 3508, G3512, 3512, G3516, 3516, G353D, G379A, G398A a G399 (píst), 3208, 3304, 3304B, 3306, 3306B, 3406, 3406B, 3406C, 3406C, 3408, 3408B, 3408C, 3412, 3412, 3412C, 3508, 3512, Generátory 3516, D379B, D398B, D399 a G3306.