ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಬೈಪಾಸ್ ಗಾಗಿ ಹೀಟ್ ಶೀಲ್ಡ್ ಒಂದು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಘಟಕವಾಗಿದ್ದು, ನಿಷ್ಕಾಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಪಮಾನದಿಂದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಘಟಕಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಶಾಖ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂಭಾವ್ಯ ಹಾನಿ ಅಥವಾ ಅತಿಯಾಗಿ ಬಿಸಿಯಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು, ಶಾಖ-ಸಂಬಂಧಿತ ಹಾನಿಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕಾಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
ವಿಶೇಷಣಗಳು :
ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವ ನಿರ್ಮಾಣ.
ಅತಿಯಾದ ಶಾಖದ ವಿರುದ್ಧ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ತಡೆಗೋಡೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಘಟಕಗಳಿಂದ ಶಾಖವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಚದುರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮರುನಿರ್ದೇಶಿಸುತ್ತದೆ.
ಶಾಖ-ಸಂಬಂಧಿತ ಹಾನಿಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಮೂಲಕ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಗಳು :
ಹೀಟ್ ಶೀಲ್ಡ್ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ತಡೆಗೋಡೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಅತಿಯಾದ ಶಾಖವು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಘಟಕಗಳು ಅಥವಾ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ತಲುಪದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು Cat® 1673, 1673B, 1673C, 3306, 1674, 1693, 3145, 3150, 3160, 3208, 3304, 3304B, 3306, 3306B, 3306B, 3306B, 3406, 3406, 3406, 3406, 3406, 3406, 3406, 3406, 3406, 3406, 3406, 3406, 3406, 3406, 3406, 3406, 3406, 3406, 3406, 3406, 3406, 3406, 3406, 3406, 3406, 3406, 3406, 3406, 3406, 3406, 3406, 3406, 3406, 3406, 3406, 3406, 3406, 3406, 3406, 3406, 3406, 3406, 3406, 3406, 3406, 3406, 3406, 3406, 3406, 3406, 3406, 3406, 3406, 3406, 3406, 3406, 3406, 3406, 3406, 3406, 3406, 3406, 3406, 3406, 3406, 3406, 3402C, 3508, 3512, 3516, D311H, D320A, D330A, D330B, D330C, 3304, D333, D333A, D333B, D333C, 3306, D334, D336, D336, D336, 1676, D342, D342, D342, D342, D342, D342, D342, D342, D342 D353C, D353D, D353E, D353E, D379A, D379B, D379B, D398A, D398B, D398B, D399, G3304, G3306, G3306B, G333B, G333C, 3306, G3408, G3408, G3408 8, 3508, G3512, 3512, G3516, G353D, G379A, G398A ಮತ್ತು G399 ಎಂಜಿನ್ (ಪಿಸ್ಟನ್), 3208, 3304, 3304B, 3306, 3306B, 3406B, 3406, 3406, 3406B, 3406B, 3406C, 3406C, 3406C, 3406C, 3406C, 3406C, 3406C, 3406C, 3406C, 3406C, 3406C, 3406C, 3406C, 3406C, 3406C, 3406C, 3406C, 3406C, 3406C, 3406C, 3406C, 3406C, 3406C, 3406C, 3406C, 3406C, 3406C, 3406C, 3406C, 3406C, 3406C, 3406C, 3406C, 3406C, 3406C, 3406C, 3406C, 3406C, 3406C, 3406C, 3406C, 3406C, 3406C, 3406C, 3406C, 3406C, 3406C, 3406C, 3406C, 3406C, 3406C, 3406C, 3406C, 3406C, 3406C, 3406C, 3406C, 3406C, 34 3516, D379B, D398B, D399, ಮತ್ತು G3306 ಜನರೇಟರ್ ಸೆಟ್.