อุปกรณ์ป้องกันความร้อนสําหรับบายพาสไอเสียเป็นส่วนประกอบป้องกันที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันส่วนประกอบโดยรอบจากอุณหภูมิสูงที่เกิดจากระบบไอเสีย ช่วยลดการถ่ายเทความร้อนไปยังบริเวณที่บอบบางได้อย่างมีประสิทธิภาพ และป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหรือความร้อนสูงเกินไป วัตถุประสงค์คือเพื่อเพิ่มความปลอดภัย ป้องกันความเสียหายจากความร้อน และรักษาประสิทธิภาพสูงสุดของระบบไอเสีย
คุณลักษณะ:
โครงสร้างที่ทนทานเพื่อการใช้งานที่ยาวนาน
ให้เกราะป้องกันความร้อนสูงเกินไป
กระจายและเปลี่ยนเส้นทางความร้อนออกจากส่วนประกอบที่บอบบางได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพิ่มความปลอดภัยโดยการป้องกันความเสียหายที่เกี่ยวข้องกับความร้อน
การใช้งาน:
อุปกรณ์ป้องกันความร้อนทําหน้าที่เป็นเกราะป้องกัน ป้องกันไม่ให้ความร้อนที่มากเกินไปเข้าถึงส่วนประกอบที่บอบบางหรือบริเวณโดยรอบ มีการใช้กันอย่างแพร่หลายใน Cat® 1673, 1673B, 1673C, 3306, 1674, 1693, 3145, 3150, 3160, 3208, 3304, 3304B, 3306, 3306B, 3306B, 3406, 3406B, 3406C, 3408, 3408B, 3408C, 3408C, 3412, 3412, 3412, 34122 ค, 3508, 3512, 3516, D311H, D320A, D330A, D330B, D330C, 3304, D333, D333A, D333B, D333C, 3306, D334, D336, D336, 1676, D342, D342C, D342C, D343A, D346, D348, D349, D353C, D353D, D353E, D353E, D379A, D379B, D379B, D398A, D398B, D398B, D399, G3304, G3306, G3306B, G333B, G333C, 3306, G3408, 3408B, G3412, 3412, G342C, G343, G346, G348, G349, G355 เครื่องยนต์ 08, 3508, G3512, 3512, G3516, 3516, G353D, G379A, G398A และ G399 (ลูกสูบ), 3208, 3304, 3304B, 3306, 3306B, 3406, 3406B, 3406C, 3406C, 3408, 3408B, 3408C, 3412, 3412, 3412C, 3508, 3512, ชุดเครื่องกําเนิดไฟฟ้า 3516, D379B, D398B, D399 และ G3306