Osłona termoizolacyjna obejścia układu wydechowego to element służący do ochrony otaczających elementów przed wysokimi temperaturami generowanymi przez układ wydechowy. Skutecznie ogranicza przenoszenie ciepła do wrażliwych obszarów i zapobiega potencjalnym uszkodzeniom lub przegrzaniu. Jego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa, zapobieganie uszkodzeniom spowodowanym wysoką temperaturą i utrzymanie optymalnej wydajności układu wydechowego.
Atrybuty:
Wytrzymała konstrukcja zapewnia długotrwałe użytkowanie.
Zapewnia barierę ochronną przed nadmiernym ciepłem.
Skutecznie rozprasza i przekierowuje ciepło z dala od wrażliwych elementów.
Zwiększa bezpieczeństwo, zapobiegając uszkodzeniom spowodowanym wysoką temperaturą.
Zastosowania:
Osłona termiczna działa jak bariera ochronna, zapobiegając przedostawaniu się nadmiernej ilości ciepła do wrażliwych elementów lub otaczających obszarów. Jest szeroko stosowany w Cat® 1673, 1673B, 1673C, 3306, 1674, 1693, 3145, 3150, 3160, 3208, 3304, 3304B, 3306, 3306B, 3306B, 3406, 3406B, 3406C, 3408, 3408B, 3408C, 3408C, 3412, 3412, 3412C , 3508, 3512, 3516, D311H, D320A, D330A, D330B, D330C, 3304, D333, D333A, D333B, D333C, 3306, D334, D336, D336, 1676, D342, D342C, D342C, D343A, D346, D348, D349, D353C, D353D, D353E, D353E, D379A, D379B, D379B, D398A, D398B, D398B, D399, G3304, G3306, G3306B, G333B, G333C, 3306, G3408, 3408B, G3412, 3412, G342C, G343, G346, G348, G349, G333C Silnik 508, 3508, G3512, 3512, G3516, 3516, G353D, G379A, G398A i G399 (tłok), 3208, 3304, 3304B, 3306, 3306B, 3406, 3406B, 3406C, 3406C, 3408, 3408B, 3408C, 3412, 3412, 3412C, 3508, 3512, Agregaty prądotwórcze 3516, D379B, D398B, D399 i G3306.