352-1053: SÆT-TRANSMISSION EFTERSYN PAKNING
HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætTransmission og styringPakningssæt til drivlinje352-1053: SÆT-TRANSMISSION EFTERSYN PAKNING

352-1053: SÆT-TRANSMISSION EFTERSYN PAKNING

Pakningssæt til transmissionseftersyn

Mærke: Cat

fallback-image

352-1053: SÆT-TRANSMISSION EFTERSYN PAKNING

Pakningssæt til transmissionseftersyn

Mærke: Cat

Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

061-9458: 28 mm indvendig diameter fluorcarbon o-ring tætning

Antal: 6

100-4083: PakningSSÆT

Antal: 3

1J-9671: 1,83 x 10,52 mm 90A NBR O-ring

Antal: 2

1S-7347: 314,33 mm udvendig diameter tætningsring

Antal: 1

1S-9496: 308,05mm indvendig diameter tætningsring

Antal: 2

1S-9799: O-ringspakning med en indvendig diameter på 36,09 mm

Antal: 2

214-7568: STOR O-ringstætning (SAE 9/16-18)

Antal: 3

228-4947: 13,94 mm indvendig diameter tætning-O-ring

Antal: 3

238-5078: 6,07 mm indvendig diameter O-ring tætning

Antal: 10

238-5080: 16,36 mm indvendig diameter gummi O-ring tætning

Antal: 5

238-5082: 23,47 mm indvendig diameter O-ringstætning

Antal: 1

2D-8009: 142,47 mm indvendig diameter tætnings-O-ring

Antal: 2

2H-3928: O-ringstætning med indvendig diameter på 107,54 mm

Antal: 1

2H-3931: 82,14 mm indvendig diameter tætnings-O-ring

Antal: 1

2M-1309: 291,46mm indvendig diameter tætning-O-ring

Antal: 1

2M-9780: 2,46 x 19,18 mm 90A NBR O-ring

Antal: 3

330-8196: O-ringspakning med en indvendig diameter på 9,19 mm

Antal: 6

346-4897: O-ringspakning med indvendig diameter på 40,87 mm

Antal: 1

361-8205: O-ringspakning med indvendig diameter på 25,07 mm

Antal: 12

3D-2824: 23,47 mm indvendig diameter tætning-O-ring

Antal: 2

3F-5792: O-ringspakning med indvendig diameter på 129,77 mm

Antal: 1

3J-0634: 190,09 mm indvendig diameter tætning-O-ring

Antal: 1

3J-1907: 1,98 x 11,89 mm 90A NBR-O-ring

Antal: 13

3J-7354: 1,83 x 8,92 mm 90A NBR O-ring

Antal: 3

3P-1155: 24,99 mm indvendig diameter tætning-O-ring

Antal: 1

3S-1278: 367,88 mm indvendig diameter tætningsring

Antal: 4

3S-1281: 286,14mm indvendig diameter tætningsring

Antal: 2

3S-1282: 267,29 mm indvendig diameter tætningsring

Antal: 2

3S-1283: 191,82 mm indvendig diameter tætningsring

Antal: 1

3S-1284: Pakningsring med en indvendig diameter på 361,60 mm

Antal: 1

451-1493: O-ringspakning med indvendig diameter på 26,57 mm

Antal: 8

4J-7533: 1,63 x 6,07 mm 90A NBR O-ring

Antal: 18

Viser 1 til 32 af 66

Nøgle

Nøgle

Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet