352-1053: SADA – PLOCHÁ TĚSNĚNÍ PRO OPRAVU PŘEVODOVKY
DomůSady pro modernizaci a opravySady pro opravy a servisHnací ústrojí a řízeníSady těsnění hnacího ústrojí352-1053: SADA – PLOCHÁ TĚSNĚNÍ PRO OPRAVU PŘEVODOVKY

352-1053: SADA – PLOCHÁ TĚSNĚNÍ PRO OPRAVU PŘEVODOVKY

Sada plochých těsnění pro generální opravu převodovky

Značka: Cat

fallback-image

352-1053: SADA – PLOCHÁ TĚSNĚNÍ PRO OPRAVU PŘEVODOVKY

Sada plochých těsnění pro generální opravu převodovky

Značka: Cat

Položky v této sadě

Nejsou k dispozici žádné výsledky.

061-9458: 28 mm vnitřní průměr fluorokarbonového O-kroužku

Množství: 6

100-4083: SADA TĚSNĚNÍ

Množství: 3

1J-9671: O-kroužek 1,83 x 10,52 mm 90A NBR

Množství: 2

1S-7347: Těsnicí kroužek s vnějším průměrem 314,33 mm

Množství: 1

1S-9496: Těsnicí kroužek o vnitřním průměru 308,05 mm

Množství: 2

1S-9799: Těsnicí O-kroužek o vnitřním průměru 36,09 mm

Množství: 2

214-7568: Těsnicí O-kroužek STOR (SAE 9/16-18)

Množství: 3

228-4947: Těsnicí O-kroužek o vnitřním průměru 13,94 mm

Množství: 3

238-5078: Těsnicí kroužek o vnitřním průměru 6,07 mm

Množství: 10

238-5080: Pryžové těsnění O-kroužku s vnitřním průměrem 16,36 mm

Množství: 5

238-5082: Těsnicí O-kroužek o vnitřním průměru 23,47 mm

Množství: 1

2D-8009: Těsnící O-kroužek o vnitřním průměru 142,47 mm

Množství: 2

2H-3928: Těsnicí O-kroužek o vnitřním průměru 107,54 mm

Množství: 1

2H-3931: Těsnící O-kroužek o vnitřním průměru 82,14 mm

Množství: 1

2M-1309: Těsnící O-kroužek o vnitřním průměru 291,46 mm

Množství: 1

2M-9780: O-kroužek 2,46 x 19,18 mm 90A NBR

Množství: 3

330-8196: Těsnící-O-kroužek s vnitřním průměrem 9,19 mm

Množství: 6

346-4897: Těsnící O-kroužek o vnitřním průměru 40,87 mm

Množství: 1

361-8205: Těsnící O-kroužek o vnitřním průměru 25,07 mm

Množství: 12

3D-2824: Těsnící O-kroužek s vnitřním průměrem 23,47 mm

Množství: 2

3F-5792: Těsnicí O-kroužek o vnitřním průměru 129,77 mm

Množství: 1

3J-0634: Těsnící O-kroužek o vnitřním průměru 190,09 mm

Množství: 1

3J-1907: O-kroužek 1,98×11,89 mm 90A NBR

Množství: 13

3J-7354: O-kroužek 1,83 x 8,92 mm 90A NBR

Množství: 3

3P-1155: Těsnící O-kroužek o vnitřním průměru 24,99 mm

Množství: 1

3S-1278: Těsnicí kroužek s vnitřním průměrem 367,88 mm

Množství: 4

3S-1281: Těsnicí kroužek o vnitřním průměru 286,14 mm

Množství: 2

3S-1282: Vnitřní průměr těsnicího kroužku 267,29 mm

Množství: 2

3S-1283: 191,82 mm těsnicí kroužek s vnitřním průměrem

Množství: 1

3S-1284: Těsnicí kroužek o vnitřním průměru 361,60 mm

Množství: 1

451-1493: Těsnící O-kroužek o vnitřním průměru 26,57 mm

Množství: 8

4J-7533: O-kroužek 1,63 x 6,07 mm 90A NBR

Množství: 18

Je zobrazeno 1 až 32 z 66

Klíč

Klíč

Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno