Caterpillar
Nu există rezultate sugerate. Încercați din nou.

Selectare magazin

Completați detaliile fiscale oricând, chiar aici.
Caterpillar
Completați detaliile fiscale oricând, chiar aici.

Selectare magazin

Pentru prețuri și disponibilitate

Adăugare echipament

Pentru a găsi piesele care se potrivesc.

Căutare cod sau denumire articol

Selectare magazin

Adăugare echipament

Completați detaliile fiscale oricând, chiar aici.
352-1053: KIT GARNITURĂ REVIZIE TRANSMISIE
AcasăKituri de upgrade și reparațiiKituri de reparații și serviceTren de rulare și direcțieKituri de garnituri pentru tren de rulare352-1053: KIT GARNITURĂ REVIZIE TRANSMISIE

352-1053: KIT GARNITURĂ REVIZIE TRANSMISIE

Kit de garnituri pentru revizia transmisiei

Marcă: Cat

fallback-image

352-1053: KIT GARNITURĂ REVIZIE TRANSMISIE

Kit de garnituri pentru revizia transmisiei

Marcă: Cat

Piese incluse în acest kit

Nu există rezultate disponibile.

061-9458: Garnitură inelară din fluorocarbon, cu diametrul interior de 28 mm

Cantitate: 6

100-4083: KIT ETANŞARE

Cantitate: 3

1J-9671: Garnitură inelară NBR 90A 1,83 x 10,52 mm

Cantitate: 2

1S-7347: INEL

Cantitate: 1

1S-9496: INEL

Cantitate: 2

1S-9799: GARNITURĂ INELARĂ

Cantitate: 2

214-7568: Garnitură inelară STOR (SAE 9/16-18)

Cantitate: 3

228-4947: Garnitură inelară FKM 75A de 2,62 x 13,94 mm

Cantitate: 3

238-5078: Garnitură inelară FKM 90A de 1,63 x 6,07 mm

Cantitate: 10

238-5080: Garnitură inelară FKM 90A de 2,21 x 16,36 mm

Cantitate: 5

238-5082: Garnitură inelară FKM 90A 2,95 x 23,47 mm

Cantitate: 1

2D-8009: Inel O de etanșare cu diametrul interior de 142,47 mm

Cantitate: 2

2H-3928: Garnitură inelară etanșare cu diametrul interior de 107,54 mm

Cantitate: 1

2H-3931: Garnitură inelară NBR 75A de 3,53 x 82,14 mm

Cantitate: 1

2M-1309: GARNITURĂ INELARĂ

Cantitate: 1

2M-9780: Garnitură inelară NBR 90A de 2,46 x 19,18 mm

Cantitate: 3

330-8196: Garnitură inelară FKM 75A de 2,62 x 9,19 mm

Cantitate: 6

346-4897: Garnitură inelară etanșare FKM 75A de 3,53 x 40,87 mm

Cantitate: 1

361-8205: Inel în O de etanșare cu diametru interior de 25,07 mm

Cantitate: 12

3D-2824: Garnitură inelară NBR 90A 2,95 x 23,47 mm

Cantitate: 2

3F-5792: Garnitură inelară NBR 75A de 3,53 x 129,77 mm

Cantitate: 1

3J-0634: GARNITURĂ INELARĂ

Cantitate: 1

3J-1907: Garnitură inelară NBR 90A 1,98 x 11,89 mm

Cantitate: 13

3J-7354: Garnitură inelară NBR 90A de 1,83 x 8,92 mm

Cantitate: 3

3P-1155: Garnitură inelară FKM 75A de 3,53 x 24,99 mm

Cantitate: 1

3S-1278: INEL

Cantitate: 4

3S-1281: INEL

Cantitate: 2

3S-1282: Inel de etanșare diametru interior 267,29 mm

Cantitate: 2

3S-1283: INEL

Cantitate: 1

3S-1284: INEL

Cantitate: 1

451-1493: Garnitură inelară FKM 75A de 3,53 x 26,57 mm

Cantitate: 8

4J-7533: Garnitură inelară NBR 90A de 1,63 x 6,07 mm

Cantitate: 18

Se afișează 1 până la 32 din 66

Cheie

Cheie

Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită