352-1053: KIT-GUARNIZIONE REVISIONE TRASMISSIONE
HomeKit di aggiornamento e riparazioneKit di riparazione e manutenzioneApparato propulsore e sterzoKit guarnizioni apparato propulsore352-1053: KIT-GUARNIZIONE REVISIONE TRASMISSIONE

352-1053: KIT-GUARNIZIONE REVISIONE TRASMISSIONE

Kit di guarnizioni per la revisione della trasmissione

Marchio: Cat

fallback-image

352-1053: KIT-GUARNIZIONE REVISIONE TRASMISSIONE

Kit di guarnizioni per la revisione della trasmissione

Marchio: Cat

Ricambi inclusi in questo kit

Nessun risultato disponibile.

061-9458: Anello di tenuta o-ring in fluorocarbonio diametro interno 28 mm

Quantità: 6

100-4083: KIT TEDadoE

Quantità: 3

1J-9671: Anello di tenuta in NBR 90A 1,83 x 10,52 mm

Quantità: 2

1S-7347: Diametro esterno 314,33 mm Tenuta ad anello

Quantità: 1

1S-9496: Anello di tenuta diametro interno 308,05 mm

Quantità: 2

1S-9799: anello di tenuta VMQ 70A 3,53 x 36,09mm

Quantità: 2

214-7568: Anello di tenuta STOR (SAE 9/16-18)

Quantità: 3

228-4947: O-ring FKM 2.62 x 13,94 mm 75A

Quantità: 3

238-5078: Anello di tenuta 1,63 x 6,07 mm 90A FKM

Quantità: 10

238-5080: O-Ring FKM 2,21 x 16,36 mm 90A

Quantità: 5

238-5082: Anello di tenuta 2,95 x 23,47 mm 90A FKM

Quantità: 1

2D-8009: Diametro interno 142,47 mm Tenuta ad anello

Quantità: 2

2H-3928: Anello di tenuta diametro interno 107,54 mm

Quantità: 1

2H-3931: Anello di tenuta 3,53 x 82,14 mm tipo NBR 75A

Quantità: 1

2M-1309: Anello di tenuta con diametro interno 291,46 mm

Quantità: 1

2M-9780: Anello di tenuta in NBR 90A 2,46 x 19,18 mm

Quantità: 3

330-8196: anello di tenuta 2,62 x 9,19mm 75A FKM

Quantità: 6

346-4897: O-ring 75A 3,53 x 40,87mm

Quantità: 1

361-8205: diametro interno 25,07 mm tenuta-O-Ring

Quantità: 12

3D-2824: O-ring 90A NBR 2,95 x 23,47mm

Quantità: 2

3F-5792: Anello di tenuta NBR 3,53 x 129,77 mm 75A

Quantità: 1

3J-0634: Anello di tenuta NBR 75A 3,53 x 190,09 mm

Quantità: 1

3J-1907: Anello di tenuta in NBR 90A 1,98 x 11,89 mm

Quantità: 13

3J-7354: Anello di tenuta in NBR 90A 1,83 x 8,92 mm

Quantità: 3

3P-1155: Anello di tenuta 3,53 x 24,99 mm 75A FKM

Quantità: 1

3S-1278: Anello di tenuta diametro interno 367,88 mm

Quantità: 4

3S-1281: Anello di tenuta diametro interno 286,14 mm

Quantità: 2

3S-1282: Anello di tenuta diametro interno 267,29 mm

Quantità: 2

3S-1283: 191,anello di tenuta con diametro interno di 82 mm

Quantità: 1

3S-1284: Anello di tenuta con diametro interno da 361,60 mm

Quantità: 1

451-1493: O-ring 3,53 x 25,57 mm 75A FKM

Quantità: 8

4J-7533: Anello di tenuta in NBR 90A 1,63 x 6,07 mm

Quantità: 18

Visualizzazione da 1 a 32 di 66

Chiave

Chiave

Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito