352-1053: ZESTAW-USZCZELKA DO REMONTÓW SKRZYNI BIEGÓW
Strona głównaZestawy modernizacyjne i naprawczeZestawy naprawcze i serwisoweUkłady napędowy i kierowniczyZestawy uszczelek układu napędowego352-1053: ZESTAW-USZCZELKA DO REMONTÓW SKRZYNI BIEGÓW

352-1053: ZESTAW-USZCZELKA DO REMONTÓW SKRZYNI BIEGÓW

Zestaw uszczelek do remontu skrzyni biegów

Marka: Cat

fallback-image

352-1053: ZESTAW-USZCZELKA DO REMONTÓW SKRZYNI BIEGÓW

Zestaw uszczelek do remontu skrzyni biegów

Marka: Cat

Części znajdujące się w tym zestawie

Brak dostępnych wyników.

061-9458: Uszczelnienie o-ring z fluoropochodnej węglowodoru o średnicy wewnętrznej 28 mm

Ilość: 6

100-4083: ZESTAW USZCZELNIEŃ

Ilość: 3

1J-9671: Pierścień o-ring 1,83 x 10,52 mm 90A NBR

Ilość: 2

1S-7347: Pierścień uszczelniający o średnicy zewnętrznej 314,33 mm

Ilość: 1

1S-9496: Pierścień uszczelniający o średnicy wewnętrznej 308,05 mm

Ilość: 2

1S-9799: O-ring o średnicy wewnętrznej 36,09 mm

Ilość: 2

214-7568: Uszczelnienie o-ring STOR (SAE 9/16-18)

Ilość: 3

228-4947: Pierścień o-ring o średnicy wewnętrznej 13,94 mm

Ilość: 3

238-5078: Pierścień o-ring o średnicy wewnętrznej 6,07 mm

Ilość: 10

238-5080: Gumowa uszczelka typu O-ring o średnicy wewnętrznej 16,36 mm

Ilość: 5

238-5082: Uszczelka O-Ring o średnicy wewnętrznej 23,47 mm

Ilość: 1

2D-8009: Pierścień uszczelniający o-ring o średnicy wewnętrznej 142,47 mm

Ilość: 2

2H-3928: uszczelnienie o-ring pierścieniowa o średnicy wewnętrznej 107,54mm

Ilość: 1

2H-3931: Pierścień uszczelniający o-ring o średnicy wewnętrznej 82,14 mm

Ilość: 1

2M-1309: Pierścień uszczelniający o-ring o średnicy wewnętrznej 291,46 mm

Ilość: 1

2M-9780: Pierścień o-ring 2,46 x 19,18 mm 90A NBR

Ilość: 3

330-8196: Uszczelka O-ring o średnicy wewnętrznej 9,19 mm

Ilość: 6

346-4897: Pierścień uszczelnienie typu O-ring o średnicy wewnętrznej 40,87 mm

Ilość: 1

361-8205: Pierścień uszczelniający o-ring o średnicy wewnętrznej 25,07 mm

Ilość: 12

3D-2824: Pierścień uszczelniający O-ring o średnicy wewnętrznej 23,47 mm

Ilość: 2

3F-5792: Pierścień uszczelniający o-ring o średnicy wewnętrznej 129,77 mm

Ilość: 1

3J-0634: Pierścień typu O-ring o średnicy wewnętrznej 190,09 mm

Ilość: 1

3J-1907: Pierścień o-ring 1,98 × 11,89 mm 90A NBR

Ilość: 13

3J-7354: Pierścień o-ring 1,83 x 8,92 mm 90A NBR

Ilość: 3

3P-1155: Pierścień uszczelniający o-ring o średnicy wewnętrznej 24,99 mm

Ilość: 1

3S-1278: Pierścień uszczelniający o średnicy wewnętrznej 367,88 mm

Ilość: 4

3S-1281: Pierścień uszczelniający o średnicy wewnętrznej 286,14 mm

Ilość: 2

3S-1282: Pierścień uszczelniający o średnicy wewnętrznej 267,29 mm

Ilość: 2

3S-1283: Pierścień uszczelniający o średnicy wewnętrznej 191,82 mm

Ilość: 1

3S-1284: Pierścień uszczelniający o średnicy wewnętrznej 361,60 mm

Ilość: 1

451-1493: O-ring o średnicy wewnętrznej 26,57 mm

Ilość: 8

4J-7533: Pierścień o-ring 1,63 x 6,07 mm 90A NBR

Ilość: 18

Wyświetlanie 1 – 32 z 66

Legenda

Legenda

Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione