352-1053: KIT-JUNTA DE REFORMA DA TRANSMISSÃO
HomeAtualização e Kits de ReparoReparo e Kits de ServiçoTrem de Força e DireçãoKits de Junta do Trem de Força352-1053: KIT-JUNTA DE REFORMA DA TRANSMISSÃO

352-1053: KIT-JUNTA DE REFORMA DA TRANSMISSÃO

Kit de Juntas de Reforma da Transmissão

Marca: Cat

fallback-image

352-1053: KIT-JUNTA DE REFORMA DA TRANSMISSÃO

Kit de Juntas de Reforma da Transmissão

Marca: Cat

Peças incluídas neste kit

Sem resultados disponíveis.

061-9458: Anel Retentor em O de Fluorocarbono com 28 mm de Diâmetro Interno

Quantidade: 6

100-4083: KIT DE SELO

Quantidade: 3

1J-9671: Anel Retentor em O NBR de 1,83 x 10,52 mm de 90 A

Quantidade: 2

1S-7347: Anel Retentor com 314,33 mm de Diâmetro Externo

Quantidade: 1

1S-9496: Anel Retentor com 308,05 mm de Diâmetro Interno

Quantidade: 2

1S-9799: Anel Retentor em O com 36,09 mm de Diâmetro Interno

Quantidade: 2

214-7568: Anel Retentor em O STOR (SAE 9/16-18)

Quantidade: 3

228-4947: Anel Retentor em O com 13,94 mm de Diâmetro Interno

Quantidade: 3

238-5078: Anel Retentor em O com 6,07 mm de Diâmetro Interno

Quantidade: 10

238-5080: Anel Retentor em O com 16,36 mm de Diâmetro Interno

Quantidade: 5

238-5082: Anel Retentor em O com 23,47 mm de Diâmetro Interno

Quantidade: 1

2D-8009: Anel Retentor em O com 142,47 mm de Diâmetro Interno

Quantidade: 2

2H-3928: Anel Retentor em O com 107,54 mm de Diâmetro Interno

Quantidade: 1

2H-3931: Anel Retentor em O com 82,14 mm de Diâmetro Interno

Quantidade: 1

2M-1309: Anel Retentor em O com 291,46 mm de Diâmetro Interno

Quantidade: 1

2M-9780: Anel Retentor em O NBR de 2,46 x 19,18 mm de 90 A

Quantidade: 3

330-8196: Anel Retentor em O com 9,19 mm de Diâmetro Interno

Quantidade: 6

346-4897: Anel Retentor em O com 40,87 mm de Diâmetro Interno

Quantidade: 1

361-8205: Anel Retentor em O com 25,07 mm de Diâmetro Interno

Quantidade: 12

3D-2824: Anel Retentor em O com 23,47 mm de Diâmetro Interno

Quantidade: 2

3F-5792: Anel Retentor em O com 129,77 mm de Diâmetro Interno

Quantidade: 1

3J-0634: Anel Retentor em O com 190,09 mm de Diâmetro Interno

Quantidade: 1

3J-1907: Anel Retentor NBR de 90 A de 1,98 x 11,89 mm

Quantidade: 13

3J-7354: Anel Retentor em O de 1,83 x 8,92 mm de 90 A

Quantidade: 3

3P-1155: Anel Retentor em O com 24,99 mm de Diâmetro Interno

Quantidade: 1

3S-1278: Anel Retentor com 367,88 mm de Diâmetro Interno

Quantidade: 4

3S-1281: Anel Retentor com Diâmetro Interno de 286,14 mm

Quantidade: 2

3S-1282: Anel Retentor com 267,29 mm de Diâmetro Interno

Quantidade: 2

3S-1283: Anel Retentor com 191,82 mm de Diâmetro Interno

Quantidade: 1

3S-1284: Anel Retentor com 361,60 de Diâmetro Interno

Quantidade: 1

451-1493: Anel Retentor em O com 26,57 mm de Diâmetro Interno

Quantidade: 8

4J-7533: Anel Retentor em O NBR de 1,63 x 6,07 mm de 90 A

Quantidade: 18

Mostrando 1 a 32 de 66

Legenda

Legenda

Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto