352-1053: 변속기 정밀 검사 개스킷 키트
홈업그레이드 및 수리 키트수리 및 서비스 키트구동 트레인 및 조향구동 트레인 개스킷 키트352-1053: 변속기 정밀 검사 개스킷 키트

352-1053: 변속기 정밀 검사 개스킷 키트

변속기 정밀 검사 개스킷 키트

브랜드: Cat

fallback-image

352-1053: 변속기 정밀 검사 개스킷 키트

변속기 정밀 검사 개스킷 키트

브랜드: Cat

이 키트에 포함된 부품

결과가 없습니다.

061-9458: 28 mm 내경 플루오로카본 오링 실

수량: 6

100-4083: 씰 키트

수량: 3

1J-9671: 1.83 x 10.52mm 90A NBR O 링

수량: 2

1S-7347: 외부 직경 314.33mm의 실 링

수량: 1

1S-9496: 308.05 mm 내경 실 링

수량: 2

1S-9799: 내부 직경 36.09mm 의 실 오링

수량: 2

214-7568: STOR O 링 실(SAE 9/16-18)

수량: 3

228-4947: 씰 오링(내경 13.94 mm)

수량: 3

238-5078: 6.07mm 내경 O-링 실

수량: 10

238-5080: 16.36mm 내경 오링 실

수량: 5

238-5082: 내부 직경 23.47mm의 오링 실

수량: 1

2D-8009: 142.47mm 내경 실-오링

수량: 2

2H-3928: 107.54mm 내경 O 링 실

수량: 1

2H-3931: 내부 직경 82.14mm의 실 오링

수량: 1

2M-1309: 291.46mm 내경 실-오링

수량: 1

2M-9780: 2.46 x 19.18mm 90A NBR O 링

수량: 3

330-8196: 내부 직경 9.19mm 의 실 오링

수량: 6

346-4897: 내부 직경 40.87mm의 실 오링

수량: 1

361-8205: 25.07mm 내경 실-오링

수량: 12

3D-2824: 23.47 mm 내경 실 오링

수량: 2

3F-5792: 내부 직경 129.77mm의 실 오링

수량: 1

3J-0634: 내부 직경 190.09mm의 실 오링

수량: 1

3J-1907: 1.98 x 11.89mm 90A NBR O 링

수량: 13

3J-7354: 1.83 x 8.92mm 90A NBR O 링

수량: 3

3P-1155: 24.99mm 내경 실 오링

수량: 1

3S-1278: 씰 링(내경 367.88mm)

수량: 4

3S-1281: 286.14 mm 내경 실 링

수량: 2

3S-1282: 267.29 mm 내경 실 링

수량: 2

3S-1283: 191.82mm 내경 씰 링

수량: 1

3S-1284: 361.60mm 내경 실 링

수량: 1

451-1493: 26.57mm 내경 실 오링

수량: 8

4J-7533: 1.63 x 6.07mm 90A NBR O 링

수량: 18

1-32/66 표시

부품 번호 352-1053에 대한 설명

설명:
변속기 개스킷 키트에는 완전한 변속기 정밀 검사에 필요한 모든 개스킷, 실 및 O 링이 포함되어 있습니다.

특성:
Cat® 변속기 개스킷 키트를 통해 최신 설계 변경에 대한 변경 사항을 통합하면서 작업을 위한 모든 구성품이 포함된 단일 부품 번호를 주문할 수 있습니다.

권장 용도:
모든 응용 프로그램

경고:이 제품을 사용하면 캘리포니아주에서 암 및 선천성 결함이나 기타 생식 장애를 일으키는 물질로 알려진 1,3-부타디엔을 포함한 화학 물질에 노출될 수 있습니다. 자세한 내용은 www.P65Warnings.ca.gov를 참조하십시오.

부품 번호 352-1053 사양

이 부품의 사양은 아직 준비 중입니다.

부품 번호 352-1053의 호환 가능 모델

휠 트랙터

623G 621G

키

키

공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료