HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætMotorerPakningssæt til motor457-4585: SÆT – INSTALLATION AF FORHUS
Hjem
Opgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætMotorerPakningssæt til motor
457-4585: SÆT – INSTALLATION AF FORHUS
457-4585: SÆT – INSTALLATION AF FORHUS

Frontstruktursæt

Mærke: Cat

Produktbilleder
457-4585: SÆT – INSTALLATION AF FORHUS
457-4585: SÆT – INSTALLATION AF FORHUS

Frontstruktursæt

Mærke: Cat

Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

126-1757: 19,3 mm udvendig tætningsskive med udvendig diameter
126-1757: 19,3 mm udvendig tætningsskive med udvendig diameterAntal: 9
155-9524: 2,28 mm tykkelse kantbundet tætning
155-9524: 2,28 mm tykkelse kantbundet tætningAntal: 1
061-9455: 47,22 mm indvendig diameter O-ring pakning
061-9455: 47,22 mm indvendig diameter O-ring pakningAntal: 1
228-4947: 13,94 mm indvendig diameter tætning-O-ring
228-4947: 13,94 mm indvendig diameter tætning-O-ringAntal: 2
8T-9527: 110,72 mm indvendig diameter tætning-O-ring
8T-9527: 110,72 mm indvendig diameter tætning-O-ringAntal: 1
223-3505: 122,7 mm indvendig diameter presseforsegling
223-3505: 122,7 mm indvendig diameter presseforseglingAntal: 1
122-3772: O-ringspakning med en indvendig diameter på 215,49 mm
122-3772: O-ringspakning med en indvendig diameter på 215,49 mmAntal: 1
160-7271: 6,36 mm tyk trykforsegling
160-7271: 6,36 mm tyk trykforseglingAntal: 1
5E-8771: 120,32 mm indre diameter O-ring tætning
5E-8771: 120,32 mm indre diameter O-ring tætningAntal: 1
117-8801: 126,67mm indvendig diameter tætning-O-ring
117-8801: 126,67mm indvendig diameter tætning-O-ringAntal: 1
107-5769: O-ringspakning med indvendig diameter på 79,38 mm
107-5769: O-ringspakning med indvendig diameter på 79,38 mmAntal: 2
238-5078: 6,07 mm indvendig diameter O-ring tætning
238-5078: 6,07 mm indvendig diameter O-ring tætningAntal: 2
238-5080: 16,36 mm indvendig diameter gummi O-ring tætning
238-5080: 16,36 mm indvendig diameter gummi O-ring tætningAntal: 1
214-7568: PAKNING-O-RING-STOR (SAE 9/16-18)
214-7568: PAKNING-O-RING-STOR (SAE 9/16-18)Antal: 1
129-5427: Pakningsskive med udvendig diameter på 27 mm
129-5427: Pakningsskive med udvendig diameter på 27 mmAntal: 2
606-9110: 186,42 mm udvendig diameter forreste krumtapakseltætning
606-9110: 186,42 mm udvendig diameter forreste krumtapakseltætningAntal: 1
166-9144: 0,8 mm tyk pakning til forhus
166-9144: 0,8 mm tyk pakning til forhusAntal: 1
109-0077: 100,97 mm indvendig diameter tætnings-O-ring
109-0077: 100,97 mm indvendig diameter tætnings-O-ringAntal: 1
228-7089: 12,83 mm udvendig diameter O-ring tætning
228-7089: 12,83 mm udvendig diameter O-ring tætningAntal: 1
214-7566: 8,92 mm indvendig diameter gummi O-ring tætning
214-7566: 8,92 mm indvendig diameter gummi O-ring tætningAntal: 2
3P-1155: 24,99 mm indvendig diameter tætning-O-ring
3P-1155: 24,99 mm indvendig diameter tætning-O-ringAntal: 1
Viser 1 til 21 af 21
BeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 457-4585
Sæt indeholder: Pakninger, tætninger, skiver
Vis mere
Kompatible modeller for reservedelsnummer 457-4585

MOTOR – LASTVOGN

C-18 C16 C15

MOTOR – INDUSTRIEL

C18 C-15 C15

GUMMIHJULSSCRAPER

637G 631G

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert