AloitusPäivitys- ja korjaussarjatKorjaus- & huoltosarjatMoottoritMoottorin tiivistesarjat457-4585: SARJAN ETUOSAN KOTELON ASENNUS
Aloitus
Päivitys- ja korjaussarjatKorjaus- & huoltosarjatMoottoritMoottorin tiivistesarjat
457-4585: SARJAN ETUOSAN KOTELON ASENNUS
457-4585: SARJAN ETUOSAN KOTELON ASENNUS

Eturakennesarja

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
457-4585: SARJAN ETUOSAN KOTELON ASENNUS
457-4585: SARJAN ETUOSAN KOTELON ASENNUS

Eturakennesarja

Tuotemerkki: Cat

Tarkista hinta
Tarkista hinta
Näet asiakashintasi kirjautumalla sisään
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Tähän sarjaan sisältyvät osat

Ei tuloksia saatavana.

223-3505: 122,7 mm sisähalkaisija puristustiiviste
223-3505: 122,7 mm sisähalkaisija puristustiivisteMäärä: 1
122-3772: 215.49 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengas
122-3772: 215.49 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengasMäärä: 1
160-7271: 6.36 mm paksu puristustiiviste
160-7271: 6.36 mm paksu puristustiivisteMäärä: 1
5E-8771: 120,32 mm sisähalkaisijan tiiviste-O-rengas
5E-8771: 120,32 mm sisähalkaisijan tiiviste-O-rengasMäärä: 1
238-5078: 6.07 mm sisähalkaisija O-rengastiiviste
238-5078: 6.07 mm sisähalkaisija O-rengastiivisteMäärä: 2
107-5769: 79.38 mm sisähalkaisijan tiiviste O-rengas
107-5769: 79.38 mm sisähalkaisijan tiiviste O-rengasMäärä: 2
117-8801: 126.67 mm sisähalkaisija tiivisteen O-rengas
117-8801: 126.67 mm sisähalkaisija tiivisteen O-rengasMäärä: 1
238-5080: Kuminen O-rengastiiviste, sisähalkaisija 16,36 mm
238-5080: Kuminen O-rengastiiviste, sisähalkaisija 16,36 mmMäärä: 1
214-7568: STOR O-Ring Seal (SAE 9/16-18)
214-7568: STOR O-Ring Seal (SAE 9/16-18)Määrä: 1
606-9110: 186,42 mm ulkohalkaisija kampiakselin sinetit edessä
606-9110: 186,42 mm ulkohalkaisija kampiakselin sinetit edessäMäärä: 1
166-9144: 0.8 mm paksu etukotelon tiiviste
166-9144: 0.8 mm paksu etukotelon tiivisteMäärä: 1
109-0077: 100.97mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengas
109-0077: 100.97mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengasMäärä: 1
3P-1155: 24.99mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengas
3P-1155: 24.99mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengasMäärä: 1
214-7566: Kuminen O-rengastiiviste, sisähalkaisija 8,92 mm
214-7566: Kuminen O-rengastiiviste, sisähalkaisija 8,92 mmMäärä: 2
228-7089: O-rengastiiviste, ulkohalkaisija 12,83 mm
228-7089: O-rengastiiviste, ulkohalkaisija 12,83 mmMäärä: 1
129-5427: 27mm ulkohalkaisijan aluslevy
129-5427: 27mm ulkohalkaisijan aluslevyMäärä: 2
126-1757: 19,3 mm ulkohalkaisijaltaan tiivisteen aluslevy
126-1757: 19,3 mm ulkohalkaisijaltaan tiivisteen aluslevyMäärä: 9
155-9524: 2,28 mm paksuinen reunasidottu tiiviste
155-9524: 2,28 mm paksuinen reunasidottu tiivisteMäärä: 1
061-9455: O-rengastiiviste, sisähalkaisija 47,22 mm
061-9455: O-rengastiiviste, sisähalkaisija 47,22 mmMäärä: 1
228-4947: 13.94mm sisähalkaisijan tiiviste-O-rengas
228-4947: 13.94mm sisähalkaisijan tiiviste-O-rengasMäärä: 2
8T-9527: 110.72 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengas
8T-9527: 110.72 mm sisähalkaisija tiiviste-O-rengasMäärä: 1
Näyttää 1 - 21 / 21
KuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 457-4585 tekniset tiedot
Sarja sisältää: Tiivisteet, tiivisteet, aluslevyt
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 457-4585

MOOTTORI – KUORMA-AUTO

C-18 C16 C15

MOOTTORI – TEOLLISUUS

C18 C-15 C15

PYÖRÄTRAKTORIKAAVINVAUNU

637G 631G

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa