HomeAtualização e Kits de ReparoReparo e Kits de ServiçoMotoresKits de junta de motor457-4585: KIT DE INSTALAÇÃO DO ALOJAMENTO FRONTAL
Home
Atualização e Kits de ReparoReparo e Kits de ServiçoMotoresKits de junta de motor
457-4585: KIT DE INSTALAÇÃO DO ALOJAMENTO FRONTAL
457-4585: KIT DE INSTALAÇÃO DO ALOJAMENTO FRONTAL

Kit de Estrutura Frontal

Marca: Cat

Imagens do Produto
457-4585: KIT DE INSTALAÇÃO DO ALOJAMENTO FRONTAL
457-4585: KIT DE INSTALAÇÃO DO ALOJAMENTO FRONTAL

Kit de Estrutura Frontal

Marca: Cat

Verificar Preço
Verificar Preço
Faça login para ver o preço do cliente
Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
Peças incluídas neste kit

Sem resultados disponíveis.

223-3505: Selo de Pressão com 122,7 mm de Diâmetro Interno
223-3505: Selo de Pressão com 122,7 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 1
117-8801: Anel Retentor em O com 126,67 mm de Diâmetro Interno
117-8801: Anel Retentor em O com 126,67 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 1
107-5769: Anel Retentor em O com 79,38 mm de Diâmetro Interno
107-5769: Anel Retentor em O com 79,38 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 2
122-3772: Anel Retentor em O com 215,49 mm de Diâmetro Interno
122-3772: Anel Retentor em O com 215,49 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 1
160-7271: Selo de Pressão com 6,36 mm de Espessura
160-7271: Selo de Pressão com 6,36 mm de EspessuraQuantidade: 1
238-5078: Anel Retentor em O com 6,07 mm de Diâmetro Interno
238-5078: Anel Retentor em O com 6,07 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 2
238-5080: Anel Retentor em O com 16,36 mm de Diâmetro Interno
238-5080: Anel Retentor em O com 16,36 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 1
214-7568: SELO-ANEL-RETENTOR-STOR (SAE 9/16-18)
214-7568: SELO-ANEL-RETENTOR-STOR (SAE 9/16-18)Quantidade: 1
5E-8771: Anel Retentor em O com 120,32 mm de Diâmetro Interno
5E-8771: Anel Retentor em O com 120,32 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 1
126-1757: Arruela do Selo com 19,3 mm de Diâmetro Externo
126-1757: Arruela do Selo com 19,3 mm de Diâmetro ExternoQuantidade: 9
155-9524: Selo ligado de borda de espessura de 2,28 mm
155-9524: Selo ligado de borda de espessura de 2,28 mmQuantidade: 1
228-4947: Anel Retentor em O com 13,94 mm de Diâmetro Interno
228-4947: Anel Retentor em O com 13,94 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 2
061-9455: Anel Retentor em O com 47,22 mm de Diâmetro Interno
061-9455: Anel Retentor em O com 47,22 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 1
8T-9527: Anel Retentor em O com 110,72 mm de Diâmetro Interno
8T-9527: Anel Retentor em O com 110,72 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 1
606-9110: Selo do Virabrequim Dianteiro com 186,42 mm de Diâmetro Interno
606-9110: Selo do Virabrequim Dianteiro com 186,42 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 1
3P-1155: Anel Retentor em O com 24,99 mm de Diâmetro Interno
3P-1155: Anel Retentor em O com 24,99 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 1
166-9144: Junta do Alojamento Frontal com 0,8 mm de Espessura
166-9144: Junta do Alojamento Frontal com 0,8 mm de EspessuraQuantidade: 1
214-7566: Anel retentor em O com 8,92 mm de Diâmetro Interno
214-7566: Anel retentor em O com 8,92 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 2
109-0077: Anel Retentor em O com 100,97 mm de Diâmetro Interno
109-0077: Anel Retentor em O com 100,97 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 1
129-5427: Arruela do Selo com 27 mm de Diâmetro Externo
129-5427: Arruela do Selo com 27 mm de Diâmetro ExternoQuantidade: 2
228-7089: Anel Retentor em O com 12,83 mm de Diâmetro Externo
228-7089: Anel Retentor em O com 12,83 mm de Diâmetro ExternoQuantidade: 1
Mostrando 1 a 21 de 21
DescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 457-4585
O Kit Contém: Juntas, selos e arruelas
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 457-4585

TRATOR-ESCRÊIPER DE RODAS

637G 631G

MOTOR - INDUSTRIAL

C18 C-15 C15

MOTOR - CAMINHÃO

C-18 C16 C15

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Converse com um especialista