DomůSady pro modernizaci a opravySady pro opravy a servisMotorySady těsnění motoru457-4585: SADA – INSTALACE PŘEDNÍHO KRYTU
Domů
Sady pro modernizaci a opravySady pro opravy a servisMotorySady těsnění motoru
457-4585: SADA – INSTALACE PŘEDNÍHO KRYTU
457-4585: SADA – INSTALACE PŘEDNÍHO KRYTU

Sada přední konstrukce

Značka: Cat

Obrázky produktů
457-4585: SADA – INSTALACE PŘEDNÍHO KRYTU
457-4585: SADA – INSTALACE PŘEDNÍHO KRYTU

Sada přední konstrukce

Značka: Cat

Zkontrolovat cenu
Zkontrolovat cenu
Chcete-li zobrazit zákaznickou cenu, přihlaste se
Informace o záruce
Zásady vracení zboží
Položky v této sadě

Nejsou k dispozici žádné výsledky.

606-9110: 186,42 mm vnější průměr těsnění předního klikového hřídele
606-9110: 186,42 mm vnější průměr těsnění předního klikového hřídeleMnožství: 1
3P-1155: Těsnící O-kroužek o vnitřním průměru 24,99 mm
3P-1155: Těsnící O-kroužek o vnitřním průměru 24,99 mmMnožství: 1
166-9144: 0,8 mm silné těsnění předního krytu
166-9144: 0,8 mm silné těsnění předního krytuMnožství: 1
129-5427: Těsnicí podložka s vnějším průměrem 27 mm
129-5427: Těsnicí podložka s vnějším průměrem 27 mmMnožství: 2
214-7566: Gumové těsnění O-kroužkem s vnitřním průměrem 8,92 mm
214-7566: Gumové těsnění O-kroužkem s vnitřním průměrem 8,92 mmMnožství: 2
228-7089: Těsnění O-kroužku s vnějším průměrem 12,83 mm
228-7089: Těsnění O-kroužku s vnějším průměrem 12,83 mmMnožství: 1
109-0077: Těsnící O-kroužek o vnitřním průměru 100,97 mm
109-0077: Těsnící O-kroužek o vnitřním průměru 100,97 mmMnožství: 1
223-3505: Lisovací těsnění o vnitřním průměru 122,7 mm
223-3505: Lisovací těsnění o vnitřním průměru 122,7 mmMnožství: 1
122-3772: Těsnící O-kroužek o vnitřním průměru 215,49 mm
122-3772: Těsnící O-kroužek o vnitřním průměru 215,49 mmMnožství: 1
160-7271: Lisovací těsnění o tloušťce 6,36 mm
160-7271: Lisovací těsnění o tloušťce 6,36 mmMnožství: 1
238-5078: Těsnicí kroužek o vnitřním průměru 6,07 mm
238-5078: Těsnicí kroužek o vnitřním průměru 6,07 mmMnožství: 2
107-5769: Těsnicí O-kroužek o vnitřním průměru 79,38 mmSestava řídicího svazku se používá pro přenos signálů a elektrické energie z elektronického řídicího modulu do snímače tlaku motoru.
107-5769: Těsnicí O-kroužek o vnitřním průměru 79,38 mmSestava řídicího svazku se používá pro přenos signálů a elektrické energie z elektronického řídicího modulu do snímače tlaku motoru.Množství: 2
117-8801: Těsnící O-kroužek o vnitřním průměru 126,67 mm
117-8801: Těsnící O-kroužek o vnitřním průměru 126,67 mmMnožství: 1
214-7568: TĚSNICÍ O-KROUŽEK STOR (SAE 9/16-18)
214-7568: TĚSNICÍ O-KROUŽEK STOR (SAE 9/16-18)Množství: 1
238-5080: Pryžové těsnění O-kroužku s vnitřním průměrem 16,36 mm
238-5080: Pryžové těsnění O-kroužku s vnitřním průměrem 16,36 mmMnožství: 1
5E-8771: Těsnicí O-kroužek o vnitřním průměru 120,32 mm
5E-8771: Těsnicí O-kroužek o vnitřním průměru 120,32 mmMnožství: 1
126-1757: 19,3 mm těsnicí podložka s vnějším průměrem
126-1757: 19,3 mm těsnicí podložka s vnějším průměremMnožství: 9
155-9524: Těsnění s lepeným okrajem o tloušťce 2,28 mm
155-9524: Těsnění s lepeným okrajem o tloušťce 2,28 mmMnožství: 1
8T-9527: Těsnící O-kroužek o vnitřním průměru 110,72 mm
8T-9527: Těsnící O-kroužek o vnitřním průměru 110,72 mmMnožství: 1
061-9455: Těsnicí O-kroužek o vnitřním průměru 47,22 mm
061-9455: Těsnicí O-kroužek o vnitřním průměru 47,22 mmMnožství: 1
228-4947: Těsnicí O-kroužek o vnitřním průměru 13,94 mm
228-4947: Těsnicí O-kroužek o vnitřním průměru 13,94 mmMnožství: 2
Je zobrazeno 1 až 21 z 21
PopisSpecifikaceKompatibilní modely
Specifikace součásti číslo 457-4585
Sada obsahuje: Plochá těsnění, hřídelová těsnění, podložky
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 457-4585

MOTOR – PRŮMYSLOVÝ

C18 C-15 C15

MOTOR PRO NÁKLADNÍ VOZIDLA

C-18 C16 C15

KOLOVÝ SKREJPR S KORBOU

637G 631G

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Popovídejte si s odborníkem.