HjemOppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettMotorerMotorpakningssett457-4585: SETT-FRONT HUS INSTALLERING
Hjem
Oppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettMotorerMotorpakningssett
457-4585: SETT-FRONT HUS INSTALLERING
457-4585: SETT-FRONT HUS INSTALLERING

Sett for frontstruktur

Merke: Cat

Produktbilder
457-4585: SETT-FRONT HUS INSTALLERING
457-4585: SETT-FRONT HUS INSTALLERING

Sett for frontstruktur

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
Deler som inngår i dette settet

Ingen tilgjengelige resultater.

606-9110: 186,42 mm veivak tetnings foran med innvendig diameter
606-9110: 186,42 mm veivak tetnings foran med innvendig diameterAntall: 1
3P-1155: 24,99 mm innvendig diameter Tetning-O-Ring
3P-1155: 24,99 mm innvendig diameter Tetning-O-RingAntall: 1
166-9144: 0,8 mm tykk frontpakning
166-9144: 0,8 mm tykk frontpakningAntall: 1
214-7566: 8,92 mm innvendig diameter gummi O-ring tetning
214-7566: 8,92 mm innvendig diameter gummi O-ring tetningAntall: 2
109-0077: 100,97 mm innvendig diameter Tetning-O-Ring
109-0077: 100,97 mm innvendig diameter Tetning-O-RingAntall: 1
129-5427: 27 mm tetningsskive med ytre diameter
129-5427: 27 mm tetningsskive med ytre diameterAntall: 2
228-7089: 12,83 mm O-ring tetning med ytre diameter
228-7089: 12,83 mm O-ring tetning med ytre diameterAntall: 1
223-3505: 122,7 mm innvendig diameter Presstetning
223-3505: 122,7 mm innvendig diameter PresstetningAntall: 1
117-8801: 126,67 mm innvendig diameter tetning-O-ring
117-8801: 126,67 mm innvendig diameter tetning-O-ringAntall: 1
107-5769: 79,38 mm Innvendig diameter Seal-O-Ring
107-5769: 79,38 mm Innvendig diameter Seal-O-RingAntall: 2
122-3772: 215,49 mm tetningsring med innvendig diameter
122-3772: 215,49 mm tetningsring med innvendig diameterAntall: 1
160-7271: 6,36 mm tykk presstetning
160-7271: 6,36 mm tykk presstetningAntall: 1
238-5078: 6,07 mm O-ringtetning med innvendig diameter
238-5078: 6,07 mm O-ringtetning med innvendig diameterAntall: 2
238-5080: 16,36 mm innvendig diameter gummi O-ring tetning
238-5080: 16,36 mm innvendig diameter gummi O-ring tetningAntall: 1
214-7568: SEAL-O-RING-STOR (SAE 9/16-18)
214-7568: SEAL-O-RING-STOR (SAE 9/16-18)Antall: 1
5E-8771: 120,32 mm innvendig diameter O-ringtetning
5E-8771: 120,32 mm innvendig diameter O-ringtetningAntall: 1
126-1757: 19,3 mm utvendig diameter tetningsskive
126-1757: 19,3 mm utvendig diameter tetningsskiveAntall: 9
155-9524: 2,28 mm tykkelse kantbundet tetning
155-9524: 2,28 mm tykkelse kantbundet tetningAntall: 1
228-4947: 13,94 mm innvendig diameter tetning-O-ring
228-4947: 13,94 mm innvendig diameter tetning-O-ringAntall: 2
061-9455: 47,22 mm innvendig diameter O-ringtetning
061-9455: 47,22 mm innvendig diameter O-ringtetningAntall: 1
8T-9527: 110,72 mm innvendig diameter tetning-O-ring
8T-9527: 110,72 mm innvendig diameter tetning-O-ringAntall: 1
Viser 1 til 21 av 21
BeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 457-4585
Settet inneholder: Pakninger, tetninger, skiver
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 457-4585

MOTOR – INDUSTRI

C18 C-15 C15

MOTOR – LASTEBIL

C-18 C16 C15

SKRAPELASTER

637G 631G

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert