StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeMotorenMotordichtungssätze457-4585: EINBAUSATZ FÜR VORDERGEHÄUSE
Startseite
Nachrüst- und ReparatursätzeReparatur- und ServicesätzeMotorenMotordichtungssätze
457-4585: EINBAUSATZ FÜR VORDERGEHÄUSE
457-4585: EINBAUSATZ FÜR VORDERGEHÄUSE

Vorderer Struktursatz

Marke: Cat

Produktbilder
457-4585: EINBAUSATZ FÜR VORDERGEHÄUSE
457-4585: EINBAUSATZ FÜR VORDERGEHÄUSE

Vorderer Struktursatz

Marke: Cat

Preis prüfen
Preis prüfen
Melden Sie sich an, um Ihren Kundenpreis zu sehen
Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
In diesem Satz enthaltene Teile

Keine Ergebnisse verfügbar

223-3505: 122,7 mm Innendurchmesser Pressdichtung
223-3505: 122,7 mm Innendurchmesser PressdichtungAnzahl: 1
117-8801: 126,67 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring
117-8801: 126,67 mm Innendurchmesser Dichtung-O-RingAnzahl: 1
122-3772: 215,49 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring
122-3772: 215,49 mm Innendurchmesser Dichtung-O-RingAnzahl: 1
160-7271: 6,36 mm dicke Pressdichtung
160-7271: 6,36 mm dicke PressdichtungAnzahl: 1
214-7568: DICHTUNG - O-RING - STOR (SAE 9/16-18)
214-7568: DICHTUNG - O-RING - STOR (SAE 9/16-18)Anzahl: 1
238-5078: 6,07 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung
238-5078: 6,07 mm Innendurchmesser O-Ring-DichtungAnzahl: 2
238-5080: 16,36 mm Innendurchmesser Gummi O-Ring Dichtung
238-5080: 16,36 mm Innendurchmesser Gummi O-Ring DichtungAnzahl: 1
107-5769: 79,38 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring
107-5769: 79,38 mm Innendurchmesser Dichtung-O-RingAnzahl: 2
5E-8771: O-Ring mit 120,32 mm Innendurchmesser
5E-8771: O-Ring mit 120,32 mm InnendurchmesserAnzahl: 1
126-1757: Dichtscheibe mit 19,3 mm Außendurchmesser
126-1757: Dichtscheibe mit 19,3 mm AußendurchmesserAnzahl: 9
155-9524: 2,28 mm dicke randgebundene Dichtung
155-9524: 2,28 mm dicke randgebundene DichtungAnzahl: 1
061-9455: 47,22 mm Innendurchmesser O-Ring-Dichtung
061-9455: 47,22 mm Innendurchmesser O-Ring-DichtungAnzahl: 1
228-4947: 13,94 mm Innendurchmesser Dichtungs-O-Ring
228-4947: 13,94 mm Innendurchmesser Dichtungs-O-RingAnzahl: 2
8T-9527: 110,72 mm Innendurchmesser Dichtung-O-Ring
8T-9527: 110,72 mm Innendurchmesser Dichtung-O-RingAnzahl: 1
3P-1155: Dichtungs-O-Ring mit 24,99 mm Innendurchmesser
3P-1155: Dichtungs-O-Ring mit 24,99 mm InnendurchmesserAnzahl: 1
129-5427: 27 mm Außendurchmesser Dichtungsscheibe
129-5427: 27 mm Außendurchmesser DichtungsscheibeAnzahl: 2
166-9144: 0,8 mm dicke Dichtung für das vordere Gehäuse
166-9144: 0,8 mm dicke Dichtung für das vordere GehäuseAnzahl: 1
109-0077: Dichtungs-O-Ring mit 100,97 mm Innendurchmesser
109-0077: Dichtungs-O-Ring mit 100,97 mm InnendurchmesserAnzahl: 1
228-7089: 12,83 mm-Außendurchmesser Dichtungsring
228-7089: 12,83 mm-Außendurchmesser DichtungsringAnzahl: 1
214-7566: 8,92 mm Innendurchmesser Gummi O-Ring Dichtung
214-7566: 8,92 mm Innendurchmesser Gummi O-Ring DichtungAnzahl: 2
606-9110: 186.42mm Außendurchmesser Vorderer Kurbelwellenabdichtung
606-9110: 186.42mm Außendurchmesser Vorderer KurbelwellenabdichtungAnzahl: 1
Anzeige von 1 bis 21 von 21
BeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 457-4585
Satzinhalt: Dichtungen, Unterlegscheiben
Mehr anzeigen
Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 457-4585

SCHÜRFZUG

637G 631G

MOTOR – LKW

C-18 C16 C15

MOTOR – INDUSTRIE

C18 C-15 C15

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.