HjemOpgraderings- og reparationssætOpgraderingssætFunktion og produktivitet583-9157: Sæt med højt flow
Hjem
Opgraderings- og reparationssætOpgraderingssætFunktion og produktivitet
583-9157: Sæt med højt flow
583-9157: Sæt med højt flow

Dette sæt indeholder de komponenter, der kræves for at konvertere hjælpesystemets flow fra standardflow til højt flow (30 gpm/113 lpm @ 3335 psi).

Mærke: Cat

Produktbilleder
583-9157: Sæt med højt flow
583-9157: Sæt med højt flow

Dette sæt indeholder de komponenter, der kræves for at konvertere hjælpesystemets flow fra standardflow til højt flow (30 gpm/113 lpm @ 3335 psi).

Mærke: Cat

Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

258-2555: En sektion gearpumpe
258-2555: En sektion gearpumpeAntal: 1
525-1490: Joystick kontrol
525-1490: Joystick kontrolAntal: 1
435-8880: SLANGE
435-8880: SLANGEAntal: 1
3S-2093: 202 mm lang kabelrem
3S-2093: 202 mm lang kabelremAntal: 6
343-6821: 63,00 mm minimum indvendig diameter klemme
343-6821: 63,00 mm minimum indvendig diameter klemmeAntal: 1
323-3308: Hydraulikolie køler linjer hætte
323-3308: Hydraulikolie køler linjer hætteAntal: 2
8T-4223: 13,5 mm skive med indvendig diameter
8T-4223: 13,5 mm skive med indvendig diameterAntal: 2
8T-4956: BOLT
8T-4956: BOLTAntal: 2
8T-4195: M10-1,5 x 30 mm sekskantet hovedbolt
8T-4195: M10-1,5 x 30 mm sekskantet hovedboltAntal: 4
9X-2546: M6-1 x 20 mm sekskantet hovedbolt
9X-2546: M6-1 x 20 mm sekskantet hovedboltAntal: 4
385-5779: Elbow Flange Assembly
385-5779: Elbow Flange AssemblyAntal: 1
568-4769: 147,6 mm lang High Flow Tunnistekalvo-etiket
568-4769: 147,6 mm lang High Flow Tunnistekalvo-etiketAntal: 2
571-1509: XT-3 ES
571-1509: XT-3 ESAntal: 1
8T-5049: 101,27 mm indvendig diameter tætnings-O-ring
8T-5049: 101,27 mm indvendig diameter tætnings-O-ringAntal: 1
101-7404: M10-1,5 x 30 mm unbrakohovedbolt
101-7404: M10-1,5 x 30 mm unbrakohovedboltAntal: 2
4P-8134: 21,00 mm klemmebredde stigeklemme
4P-8134: 21,00 mm klemmebredde stigeklemmeAntal: 1
515-8199: 12 VDC undertrykkelsesmodstandsrelæ
515-8199: 12 VDC undertrykkelsesmodstandsrelæAntal: 1
8T-6466: M10-1,5 x 60 mm sekskantbolt
8T-6466: M10-1,5 x 60 mm sekskantboltAntal: 4
7K-1181: 387,00 mm længde kabelrem
7K-1181: 387,00 mm længde kabelremAntal: 3
378-1030: LEDNINGSNETENHED
378-1030: LEDNINGSNETENHEDAntal: 1
358-5002: 45 Cc stempelpumpe i stål
358-5002: 45 Cc stempelpumpe i stålAntal: 1
347-4163: Klemme med fjederforing og min. indvendig diameter på 50,00 mm
347-4163: Klemme med fjederforing og min. indvendig diameter på 50,00 mmAntal: 1
5P-3863: 82,22 mm indvendig diameter tætning-O-ring
5P-3863: 82,22 mm indvendig diameter tætning-O-ringAntal: 1
8T-4121: 11 mm indvendig diameter skive
8T-4121: 11 mm indvendig diameter skiveAntal: 10
Viser 1 til 24 af 24
BeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 583-9157

Vi arbejder stadig på at tilføje en specifikation for denne reservedel.

Kompatible modeller for reservedelsnummer 583-9157

MINILÆSSER

257D3 259D3 242D3 236D3

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert