HjemOpgraderings- og reparationssætOpgraderingssætAfskærmning472-2967: Lys og ekstra stik Beskyttelsessæt
Hjem
Opgraderings- og reparationssætOpgraderingssætAfskærmning
472-2967: Lys og ekstra stik Beskyttelsessæt
472-2967: Lys og ekstra stik Beskyttelsessæt

Dette sæt indeholder afskærmning til de forreste arbejdslygter, de bageste arbejdslygter, hjælpehydrauliktilslutninger, ledningsnettilslutningen til udstyr og koblingsområdet til udstyr. Bemærk: Se afskærmningssættet til materialerester, hvis der kræves yderligere afskærmning mod materialerester.

Mærke: Cat

Produktbilleder
472-2967: Lys og ekstra stik Beskyttelsessæt
472-2967: Lys og ekstra stik Beskyttelsessæt
472-2967: Lys og ekstra stik Beskyttelsessæt

Dette sæt indeholder afskærmning til de forreste arbejdslygter, de bageste arbejdslygter, hjælpehydrauliktilslutninger, ledningsnettilslutningen til udstyr og koblingsområdet til udstyr. Bemærk: Se afskærmningssættet til materialerester, hvis der kræves yderligere afskærmning mod materialerester.

Mærke: Cat

Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

342-9920: M8 flangeformet sekskantet hovedbolt
342-9920: M8 flangeformet sekskantet hovedboltAntal: 1
5P-4116: Hård skive med indvendig diameter på 8,8 mm
5P-4116: Hård skive med indvendig diameter på 8,8 mmAntal: 1
6V-7743: M6 x 1mm konisk låsemøtrik
6V-7743: M6 x 1mm konisk låsemøtrikAntal: 4
9X-2038: 6,6 mm indvendig diameter skive
9X-2038: 6,6 mm indvendig diameter skiveAntal: 2
9X-2045: 20mm lang truss hoved skrue
9X-2045: 20mm lang truss hoved skrueAntal: 4
391-5623: 3 mm tyk beskyttelsesplade
391-5623: 3 mm tyk beskyttelsespladeAntal: 2
493-3375: 3 mm tykkelse belysning beskyttelsesplade
493-3375: 3 mm tykkelse belysning beskyttelsespladeAntal: 1
489-0522: DÆKSELENHED
489-0522: DÆKSELENHEDAntal: 1
8T-4121: 11 mm indvendig diameter skive
8T-4121: 11 mm indvendig diameter skiveAntal: 3
484-9755: TYKPLADE
484-9755: TYKPLADEAntal: 1
498-4735: 3 mm tykkelse belysning beskyttelsesplade
498-4735: 3 mm tykkelse belysning beskyttelsespladeAntal: 1
5C-7261: M8 x 1,25 mm unbrakotrik
5C-7261: M8 x 1,25 mm unbrakotrikAntal: 1
8T-4908: M8X1,25 gevind sekskantet hovedbolt
8T-4908: M8X1,25 gevind sekskantet hovedboltAntal: 1
8T-4133: M10 sekskantet møtrik
8T-4133: M10 sekskantet møtrikAntal: 3
8T-4196: M10-1.5 35mm Hex Head Bolt
8T-4196: M10-1.5 35mm Hex Head BoltAntal: 3
8T-4205: 2 mm tyk hård skive
8T-4205: 2 mm tyk hård skiveAntal: 4
Viser 1 til 16 af 16
BeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 472-2967

Vi arbejder stadig på at tilføje en specifikation for denne reservedel.

Kompatible modeller for reservedelsnummer 472-2967

MINILÆSSER

257D 257D3 259D 259D3 242D3 236D3 236D 242D

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert