HjemOpgraderings- og reparationssætOpgraderingssætSikkerhed499-3842: Vandalvagt, intet visir
Hjem
Opgraderings- og reparationssætOpgraderingssætSikkerhed
499-3842: Vandalvagt, intet visir
499-3842: Vandalvagt, intet visir

Matcher førerhusets konturer. Der er ikke gået på kompromis med certificeringen af førerhuset. Stærk, robust, høj kvalitet. Sikker, hurtig og nem at håndtere. Nødudgangsvejen er ikke kompromitteret. Omtrentlig installationstid: 2 timer.

Mærke: Cat

Produktbilleder
BOLTENHED
Afskærmningsenhed
Afskærmningsenhed
Afskærmningsenhed
Monteringsbeslag til hærværksbeskyttelse
Beskyttelseshærværksholder
Monteringsbeslag til hærværksbeskyttelse
Afskærmningsenhed
PIND
13,5 mm hård indvendig diameter skive
2,8 mm indvendig diameter kabelsplejsningsmuffe
M8-1,25 x 12 mm bolt med sekskanthoved
KABEL
GUARD AS. -
PLADEENHED
11 mm indvendig diameter skive
M10-1,5 x 20 mm bolt med sekskantet hoved
M12-1,75 x 30 mm sekskantet hovedbolt
M8X1,25 gevind sekskantet hovedbolt
Hård skive med indvendig diameter på 8,8 mm
499-3842: Vandalvagt, intet visir

Matcher førerhusets konturer. Der er ikke gået på kompromis med certificeringen af førerhuset. Stærk, robust, høj kvalitet. Sikker, hurtig og nem at håndtere. Nødudgangsvejen er ikke kompromitteret. Omtrentlig installationstid: 2 timer.

Mærke: Cat

Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
Medfølgende varer

Der er ingen tilgængelige resultater.

241-1933: BOLTENHED
241-1933: BOLTENHEDAntal: 1
316-8953: Afskærmningsenhed
316-8953: AfskærmningsenhedAntal: 1
316-8956: Afskærmningsenhed
316-8956: AfskærmningsenhedAntal: 1
316-8962: Afskærmningsenhed
316-8962: AfskærmningsenhedAntal: 1
477-2581: Monteringsbeslag til hærværksbeskyttelse
477-2581: Monteringsbeslag til hærværksbeskyttelseAntal: 1
346-7904: Beskyttelseshærværksholder
346-7904: BeskyttelseshærværksholderAntal: 1
346-7902: Monteringsbeslag til hærværksbeskyttelse
346-7902: Monteringsbeslag til hærværksbeskyttelseAntal: 1
316-8959: Afskærmningsenhed
316-8959: AfskærmningsenhedAntal: 1
316-8975: PIND
316-8975: PINDAntal: 4
5P-1076: 13,5 mm hård indvendig diameter skive
5P-1076: 13,5 mm hård indvendig diameter skiveAntal: 2
5P-7958: 2,8 mm indvendig diameter kabelsplejsningsmuffe
5P-7958: 2,8 mm indvendig diameter kabelsplejsningsmuffeAntal: 2
8T-4199: M8-1,25 x 12 mm bolt med sekskanthoved
8T-4199: M8-1,25 x 12 mm bolt med sekskanthovedAntal: 1
241-2311: KABEL
241-2311: KABELAntal: 1
316-8950: GUARD AS. -
316-8950: GUARD AS. -Antal: 1
342-1079: PLADEENHED
342-1079: PLADEENHEDAntal: 1
8T-4121: 11 mm indvendig diameter skive
8T-4121: 11 mm indvendig diameter skiveAntal: 5
8T-4137: M10-1,5 x 20 mm bolt med sekskantet hoved
8T-4137: M10-1,5 x 20 mm bolt med sekskantet hovedAntal: 5
8T-4139: M12-1,75 x 30 mm sekskantet hovedbolt
8T-4139: M12-1,75 x 30 mm sekskantet hovedboltAntal: 2
8T-4189: M8X1,25 gevind sekskantet hovedbolt
8T-4189: M8X1,25 gevind sekskantet hovedboltAntal: 1
8T-4224: Hård skive med indvendig diameter på 8,8 mm
8T-4224: Hård skive med indvendig diameter på 8,8 mmAntal: 2
Viser 1 til 20 af 20
BeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 499-3842

Vi arbejder stadig på at tilføje en specifikation for denne reservedel.

Kompatible modeller for reservedelsnummer 499-3842

GRAVEMASKINE

349D2 L 336D2 336D2 XE 349D2 336D2 GC 336D2 LXE 340D2 L 336D2 L 336D2 L XE

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert