업그레이드 및 수리 키트업그레이드 키트보안499-3842: 파손 방지 보호대, 바이저 없음
업그레이드 및 수리 키트업그레이드 키트보안499-3842: 파손 방지 보호대, 바이저 없음
499-3842: 파손 방지 보호대, 바이저 없음

운전실의 윤곽과 일치합니다. 운전실 인증은 타협하지 않습니다. 강하고 견고하며 고품질입니다. 안전하고 빠르며 다루기 쉽습니다. 비상 탈출 경로가 손상되지 않아야 합니다. 대략적인 설치 시간: 2시간.

브랜드: Cat

제품 이미지
499-3842: 파손 방지 보호대, 바이저 없음
499-3842: 파손 방지 보호대, 바이저 없음

운전실의 윤곽과 일치합니다. 운전실 인증은 타협하지 않습니다. 강하고 견고하며 고품질입니다. 안전하고 빠르며 다루기 쉽습니다. 비상 탈출 경로가 손상되지 않아야 합니다. 대략적인 설치 시간: 2시간.

브랜드: Cat

보증 정보
반품 정책
제품 포함됨

결과가 없습니다.

316-8959: 반달리즘 가드
316-8959: 반달리즘 가드수량: 1
477-2581: 방범 가드 장착 브래킷
477-2581: 방범 가드 장착 브래킷수량: 1
346-7902: 방범 가드 장착 브래킷
346-7902: 방범 가드 장착 브래킷수량: 1
346-7904: 가드 기물 파손 브래킷
346-7904: 가드 기물 파손 브래킷수량: 1
316-8975: Linkage Pin
316-8975: Linkage Pin수량: 4
5P-1076: 13.5mm 내경 하드 워셔
5P-1076: 13.5mm 내경 하드 워셔수량: 2
5P-7958: 2.8mm 내경 케이블 스플라이스 슬리브
5P-7958: 2.8mm 내경 케이블 스플라이스 슬리브수량: 2
8T-4199: M8-1.25 x 12 mm 육각 헤드 볼트
8T-4199: M8-1.25 x 12 mm 육각 헤드 볼트수량: 1
241-1933: BOLT AS
241-1933: BOLT AS수량: 1
316-8956: GUARD AS
316-8956: GUARD AS수량: 1
316-8953: GUARD AS
316-8953: GUARD AS수량: 1
316-8962: 운전실 창문 유리 파손 방지 가드
316-8962: 운전실 창문 유리 파손 방지 가드수량: 1
241-2311: CABLE
241-2311: CABLE수량: 1
316-8950: 반달리즘 가드
316-8950: 반달리즘 가드수량: 1
342-1079: SHEET AS
342-1079: SHEET AS수량: 1
8T-4224: 8.8 mm 내경 하드 와셔
8T-4224: 8.8 mm 내경 하드 와셔수량: 2
8T-4121: 11mm 내경 와셔
8T-4121: 11mm 내경 와셔수량: 5
8T-4139: M12-1.75 x 30mm 육각 헤드 볼트
8T-4139: M12-1.75 x 30mm 육각 헤드 볼트수량: 2
8T-4137: M10-1.5 x 20mm 육각 헤드 볼트
8T-4137: M10-1.5 x 20mm 육각 헤드 볼트수량: 5
8T-4189: M8X1.25 나사 육각 헤드 볼트
8T-4189: M8X1.25 나사 육각 헤드 볼트수량: 1
1-20/20 표시
설명사양호환 모델
부품 번호 499-3842 사양

이 부품의 사양은 아직 준비 중입니다.

부품 번호 499-3842의 호환 가능 모델

굴삭기

349D2 L 336D2 336D2 XE 349D2 336D2 GC 336D2 LXE 340D2 L 336D2 L 336D2 L XE

더 보기
공장 출하 시 장착

이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.

제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.

재생

반품 불가

키트

교체 완료

재생

반품 불가

키트

교체 완료