Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমআপগ্রেড ও রিপেয়ার কিটআপগ্রেড কিটসুরক্ষা499-3842: ভ্যান্ডাল গার্ড, কোনও ভাইসর নেই
হোম
আপগ্রেড ও রিপেয়ার কিটআপগ্রেড কিটসুরক্ষা
499-3842: ভ্যান্ডাল গার্ড, কোনও ভাইসর নেই
499-3842: ভ্যান্ডাল গার্ড, কোনও ভাইসর নেই

ক্যাবের কনট্যুর ম্যাচ করে। ক্যাব সার্টিফিকেটের সঙ্গে কোনও আপস করা হয় না। শক্তিশালী, শক্তিশালী, উচ্চ মানের। নিরাপদ, দ্রুত এবং পরিচালনা করা সহজ। জরুরি পালানোর পথটি আপস করা হয় না। আনুমানিক ইনস্টল সময়: 2 ঘন্টা।

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
ভাংচুর করার প্রতিরোধক গার্ড মাউন্টিং ব্র্যাকেট
গার্ড ভ্যান্ডালিজম ব্র্যাকেট
ভাংচুর করার প্রতিরোধক গার্ড মাউন্টিং ব্র্যাকেট
গার্ড  অ্যাসেম্বলি
লিঙ্কেজ পিন
13.5mm ইনার ব্যাসের হার্ড ওয়াশার
2.8mm ব্যাসের কেবল স্প্লাইস স্লিভ
M8-1.25 x 12mm হেক্সাগোনাল হেড বোল্ট
ক্যাবল
গার্ড  অ্যাসেম্বলি
শীট  অ্যাসেম্বলি
8.8mm ইনার ব্যাস হার্ড ওয়াশার
11mm ইনার ব্যাসের ওয়াশার
M10-1.5 x 20mm হেক্সাগোনাল হেড বোল্ট
M12-1.75 x 30mm হেক্সাগোনাল হেড বোল্ট
M8X1.25 থ্রেড হেক্সাগোনাল হেড বোল্ট
বোল্ট অ্যাসেম্বলি
গার্ড  অ্যাসেম্বলি
গার্ড  অ্যাসেম্বলি
গার্ড  অ্যাসেম্বলি
499-3842: ভ্যান্ডাল গার্ড, কোনও ভাইসর নেই

ক্যাবের কনট্যুর ম্যাচ করে। ক্যাব সার্টিফিকেটের সঙ্গে কোনও আপস করা হয় না। শক্তিশালী, শক্তিশালী, উচ্চ মানের। নিরাপদ, দ্রুত এবং পরিচালনা করা সহজ। জরুরি পালানোর পথটি আপস করা হয় না। আনুমানিক ইনস্টল সময়: 2 ঘন্টা।

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
আইটেম অন্তর্ভুক্ত

কোন ফলাফল উপলভ্য নেই৷

477-2581: ভাংচুর করার প্রতিরোধক গার্ড মাউন্টিং ব্র্যাকেট
477-2581: ভাংচুর করার প্রতিরোধক গার্ড মাউন্টিং ব্র্যাকেটপরিমাণ: 1
346-7904: গার্ড ভ্যান্ডালিজম ব্র্যাকেট
346-7904: গার্ড ভ্যান্ডালিজম ব্র্যাকেটপরিমাণ: 1
346-7902: ভাংচুর করার প্রতিরোধক গার্ড মাউন্টিং ব্র্যাকেট
346-7902: ভাংচুর করার প্রতিরোধক গার্ড মাউন্টিং ব্র্যাকেটপরিমাণ: 1
316-8959: গার্ড  অ্যাসেম্বলি
316-8959: গার্ড অ্যাসেম্বলিপরিমাণ: 1
316-8975: লিঙ্কেজ পিন
316-8975: লিঙ্কেজ পিনপরিমাণ: 4
5P-1076: 13.5mm ইনার ব্যাসের হার্ড ওয়াশার
5P-1076: 13.5mm ইনার ব্যাসের হার্ড ওয়াশারপরিমাণ: 2
5P-7958: 2.8mm ব্যাসের কেবল স্প্লাইস স্লিভ
5P-7958: 2.8mm ব্যাসের কেবল স্প্লাইস স্লিভপরিমাণ: 2
8T-4199: M8-1.25 x 12mm হেক্সাগোনাল হেড বোল্ট
8T-4199: M8-1.25 x 12mm হেক্সাগোনাল হেড বোল্টপরিমাণ: 1
241-2311: ক্যাবল
241-2311: ক্যাবলপরিমাণ: 1
316-8950: গার্ড  অ্যাসেম্বলি
316-8950: গার্ড অ্যাসেম্বলিপরিমাণ: 1
342-1079: শীট  অ্যাসেম্বলি
342-1079: শীট অ্যাসেম্বলিপরিমাণ: 1
8T-4224: 8.8mm ইনার ব্যাস হার্ড ওয়াশার
8T-4224: 8.8mm ইনার ব্যাস হার্ড ওয়াশারপরিমাণ: 2
8T-4121: 11mm ইনার ব্যাসের ওয়াশার
8T-4121: 11mm ইনার ব্যাসের ওয়াশারপরিমাণ: 5
8T-4137: M10-1.5 x 20mm হেক্সাগোনাল হেড বোল্ট
8T-4137: M10-1.5 x 20mm হেক্সাগোনাল হেড বোল্টপরিমাণ: 5
8T-4139: M12-1.75 x 30mm হেক্সাগোনাল হেড বোল্ট
8T-4139: M12-1.75 x 30mm হেক্সাগোনাল হেড বোল্টপরিমাণ: 2
8T-4189: M8X1.25 থ্রেড হেক্সাগোনাল হেড বোল্ট
8T-4189: M8X1.25 থ্রেড হেক্সাগোনাল হেড বোল্টপরিমাণ: 1
241-1933: বোল্ট অ্যাসেম্বলি
241-1933: বোল্ট অ্যাসেম্বলিপরিমাণ: 1
316-8953: গার্ড  অ্যাসেম্বলি
316-8953: গার্ড অ্যাসেম্বলিপরিমাণ: 1
316-8956: গার্ড  অ্যাসেম্বলি
316-8956: গার্ড অ্যাসেম্বলিপরিমাণ: 1
316-8962: গার্ড  অ্যাসেম্বলি
316-8962: গার্ড অ্যাসেম্বলিপরিমাণ: 1
20 এর মধ্যে 1 থেকে 20 পর্যন্ত দেখানো হচ্ছে
বর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
পার্ট নম্বর 499-3842 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

আমরা এখনও এই পার্টের জন্য একটি স্পেসিফিকেশন যোগ করার জন্য কাজ করছি।

পার্ট নম্বর 499-3842 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

এক্সকেভেটর

349D2 L 336D2 336D2 XE 349D2 336D2 GC 336D2 LXE 340D2 L 336D2 L 336D2 L XE

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন