BerandaKit Peningkatan & PerbaikanKit PeningkatanKeamanan499-3842: Pelindung Perusak, tanpa Visor
Beranda
Kit Peningkatan & PerbaikanKit PeningkatanKeamanan
499-3842: Pelindung Perusak, tanpa Visor
499-3842: Pelindung Perusak, tanpa Visor

Cocok dengan kontur kabin. Sertifikasi kabin tidak terganggu. Kuat, kuat, berkualitas tinggi. Aman, cepat, dan mudah ditangani. Rute evakuasi darurat tidak terganggu. Perkiraan waktu pemasangan: 2 jam.

Merek: Cat

Gambar Produk
KABEL
AS PELINDUNG
AS LEMBARAN
Baut Kepala Hex Ulir M8X1,25
Ring Keras dengan Diameter Dalam 8,8 mm
Baut Hulu Hex M10-1,5 x 20 mm
Baut Kepala Hex M12-1,75 x 30 mm
Ring dengan Diameter Dalam 11 mm
Bracket Pemasangan Pelindung dari Kejahatan
Bracket Pelindung Vandalisme
Bracket Pemasangan Pelindung dari Kejahatan
Rakitan Pelindung
PIN
Ring Keras dengan Diameter Dalam 13,5 mm
Selongsong Splice Kabel Diameter Dalam 2,8mm
Baut Hulu Hex M8-1,25 x 12mm
AS BAUT
Rakitan Pelindung
Rakitan Pelindung
Rakitan Pelindung
499-3842: Pelindung Perusak, tanpa Visor

Cocok dengan kontur kabin. Sertifikasi kabin tidak terganggu. Kuat, kuat, berkualitas tinggi. Aman, cepat, dan mudah ditangani. Rute evakuasi darurat tidak terganggu. Perkiraan waktu pemasangan: 2 jam.

Merek: Cat

Periksa Harga
Periksa Harga
Silakan masuk untuk melihat harga pelanggan
Informasi Garansi
Kebijakan Pengembalian
Item disertakan

Tidak tersedia hasil.

241-2311: KABEL
241-2311: KABELKuantitas: 1
316-8950: AS PELINDUNG
316-8950: AS PELINDUNGKuantitas: 1
342-1079: AS LEMBARAN
342-1079: AS LEMBARANKuantitas: 1
8T-4189: Baut Kepala Hex Ulir M8X1,25
8T-4189: Baut Kepala Hex Ulir M8X1,25Kuantitas: 1
8T-4224: Ring Keras dengan Diameter Dalam 8,8 mm
8T-4224: Ring Keras dengan Diameter Dalam 8,8 mmKuantitas: 2
8T-4137: Baut Hulu Hex M10-1,5 x 20 mm
8T-4137: Baut Hulu Hex M10-1,5 x 20 mmKuantitas: 5
8T-4139: Baut Kepala Hex M12-1,75 x 30 mm
8T-4139: Baut Kepala Hex M12-1,75 x 30 mmKuantitas: 2
8T-4121: Ring dengan Diameter Dalam 11 mm
8T-4121: Ring dengan Diameter Dalam 11 mmKuantitas: 5
477-2581: Bracket Pemasangan Pelindung dari Kejahatan
477-2581: Bracket Pemasangan Pelindung dari KejahatanKuantitas: 1
346-7904: Bracket Pelindung Vandalisme
346-7904: Bracket Pelindung VandalismeKuantitas: 1
346-7902: Bracket Pemasangan Pelindung dari Kejahatan
346-7902: Bracket Pemasangan Pelindung dari KejahatanKuantitas: 1
316-8959: Rakitan Pelindung
316-8959: Rakitan PelindungKuantitas: 1
316-8975: PIN
316-8975: PINKuantitas: 4
5P-1076: Ring Keras dengan Diameter Dalam 13,5 mm
5P-1076: Ring Keras dengan Diameter Dalam 13,5 mmKuantitas: 2
5P-7958: Selongsong Splice Kabel Diameter Dalam 2,8mm
5P-7958: Selongsong Splice Kabel Diameter Dalam 2,8mmKuantitas: 2
8T-4199: Baut Hulu Hex M8-1,25 x 12mm
8T-4199: Baut Hulu Hex M8-1,25 x 12mmKuantitas: 1
241-1933: AS BAUT
241-1933: AS BAUTKuantitas: 1
316-8953: Rakitan Pelindung
316-8953: Rakitan PelindungKuantitas: 1
316-8956: Rakitan Pelindung
316-8956: Rakitan PelindungKuantitas: 1
316-8962: Rakitan Pelindung
316-8962: Rakitan PelindungKuantitas: 1
Menunjukkan 1 hingga 20 dari 20
KeteranganSpesifikasiModel yang Kompatibel
Spesifikasi untuk nomor suku cadang 499-3842

Kami masih berupaya menambahkan spesifikasi untuk suku cadang ini.

Model yang Kompatibel untuk nomor suku cadang 499-3842

EXCAVATOR

349D2 L 336D2 336D2 XE 349D2 336D2 GC 336D2 LXE 340D2 L 336D2 L 336D2 L XE

Lihat Lainnya
KunciKunci
Pemasangan Pabrik

Suku cadang ini didesain agar cocok dengan peralatan Cat Anda berdasarkan spesifikasi produsen.

Perubahan apa pun pada konfigurasi produsen dapat menyebabkan produk menjadi tidak cocok dengan peralatan Cat Anda. Hubungi Dealer Cat Anda sebelum melakukan pembelian untuk memastikan suku cadang ini sesuai untuk peralatan Anda dalam kondisi dan asumsi konfigurasinya saat ini. Indikator ini tidak menjamin kompatibilitas untuk semua suku cadang.

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Remanufaktur

Tidak Dapat Dikembalikan

Kit

Diganti

Bicara dengan ahlinya