StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeNachrüstsätzeSicherheit499-3842: Vandalismusschutz, kein Visier
Startseite
Nachrüst- und ReparatursätzeNachrüstsätzeSicherheit
499-3842: Vandalismusschutz, kein Visier
499-3842: Vandalismusschutz, kein Visier

Passt zu den Konturen der Fahrerkabine. Die Zertifizierung der Fahrerkabine ist nicht beeinträchtigt. Stark, robust, hochwertig. Sicher, schnell und einfach in der Handhabung. Der Fluchtweg ist nicht beeinträchtigt. Ungefähre Installationszeit: 2 Stunden.

Marke: Cat

Produktbilder
Vandalismusschutz-Montagehalterung
Vandalismus-Schutzbügel
Vandalismusschutz-Montagehalterung
Schutzbaugruppe
BOLZEN
13,5 mm Innendurchmesser harte Passscheibe
2,8 mm Innendurchmesser Kabelspleißmuffe
M8-1,25 x 12 mm Sechskantkopfschraube
SEILZUG
BAUGR. SCHUTZ
BAUGR. BLECH
8,8 mm Innendurchmesser harte Unterlegscheibe
11 mm Innendurchmesser Passscheibe
M10-1,5 x 20 mm Sechskantschraube
M12-1,75 x 30mm Sechskantschraube
M8X1.25 Sechskantkopfschraube
BAUGR. SCHRAUBE
Schutzbaugruppe
Schutzbaugruppe
Schutzbaugruppe
499-3842: Vandalismusschutz, kein Visier

Passt zu den Konturen der Fahrerkabine. Die Zertifizierung der Fahrerkabine ist nicht beeinträchtigt. Stark, robust, hochwertig. Sicher, schnell und einfach in der Handhabung. Der Fluchtweg ist nicht beeinträchtigt. Ungefähre Installationszeit: 2 Stunden.

Marke: Cat

Preis prüfen
Preis prüfen
Melden Sie sich an, um Ihren Kundenpreis zu sehen
Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
Enthaltene Artikel

Keine Ergebnisse verfügbar

477-2581: Vandalismusschutz-Montagehalterung
477-2581: Vandalismusschutz-MontagehalterungAnzahl: 1
346-7904: Vandalismus-Schutzbügel
346-7904: Vandalismus-SchutzbügelAnzahl: 1
346-7902: Vandalismusschutz-Montagehalterung
346-7902: Vandalismusschutz-MontagehalterungAnzahl: 1
316-8959: Schutzbaugruppe
316-8959: SchutzbaugruppeAnzahl: 1
316-8975: BOLZEN
316-8975: BOLZENAnzahl: 4
5P-1076: 13,5 mm Innendurchmesser harte Passscheibe
5P-1076: 13,5 mm Innendurchmesser harte PassscheibeAnzahl: 2
5P-7958: 2,8 mm Innendurchmesser Kabelspleißmuffe
5P-7958: 2,8 mm Innendurchmesser KabelspleißmuffeAnzahl: 2
8T-4199: M8-1,25 x 12 mm Sechskantkopfschraube
8T-4199: M8-1,25 x 12 mm SechskantkopfschraubeAnzahl: 1
241-2311: SEILZUG
241-2311: SEILZUGAnzahl: 1
316-8950: BAUGR. SCHUTZ
316-8950: BAUGR. SCHUTZAnzahl: 1
342-1079: BAUGR. BLECH
342-1079: BAUGR. BLECHAnzahl: 1
8T-4224: 8,8 mm Innendurchmesser harte Unterlegscheibe
8T-4224: 8,8 mm Innendurchmesser harte UnterlegscheibeAnzahl: 2
8T-4121: 11 mm Innendurchmesser Passscheibe
8T-4121: 11 mm Innendurchmesser PassscheibeAnzahl: 5
8T-4137: M10-1,5 x 20 mm Sechskantschraube
8T-4137: M10-1,5 x 20 mm SechskantschraubeAnzahl: 5
8T-4139: M12-1,75 x 30mm Sechskantschraube
8T-4139: M12-1,75 x 30mm SechskantschraubeAnzahl: 2
8T-4189: M8X1.25 Sechskantkopfschraube
8T-4189: M8X1.25 SechskantkopfschraubeAnzahl: 1
241-1933: BAUGR. SCHRAUBE
241-1933: BAUGR. SCHRAUBEAnzahl: 1
316-8953: Schutzbaugruppe
316-8953: SchutzbaugruppeAnzahl: 1
316-8956: Schutzbaugruppe
316-8956: SchutzbaugruppeAnzahl: 1
316-8962: Schutzbaugruppe
316-8962: SchutzbaugruppeAnzahl: 1
Anzeige von 1 bis 20 von 20
BeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 499-3842

Die technischen Daten für dieses Teil sind noch in Arbeit.

Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 499-3842

BAGGER

349D2 L 336D2 336D2 XE 349D2 336D2 GC 336D2 LXE 340D2 L 336D2 L 336D2 L XE

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Chatten Sie mit einem Experten.