Главная страницаКомплекты для модернизации и ремонтаКомплекты для модернизацииБезопасность499-3842: Антивандальная защита, без козырька
Главная страница
Комплекты для модернизации и ремонтаКомплекты для модернизацииБезопасность
499-3842: Антивандальная защита, без козырька
499-3842: Антивандальная защита, без козырька

Повторяет контуры кабины. Сертификация кабины не ухудшается. Прочный, надежный, высококачественный. Безопасный, быстрый и простой в обращении. Аварийный выход не затрагивается. Ориентировочное время монтажа: 2 часа.

Торговая марка: Cat

Изображения продукции
КАБЕЛЬ
ОГРАЖДЕНИЕ В СБОРЕ
ЛИСТ В СБОРЕ
Шайба с внутренним диаметром 11 мм
Болт с шестигранной головкой размером M10-1,5 x 20 мм
Болт с шестигранной головкой M12-1,75 x 30 мм
Болт с шестигранной головкой с резьбой M8X1,25
жесткая шайба внутреннего диаметра 8,8 мм
Монтажный кронштейн антивандального ограждения
Защитный кронштейн от вандализма
Монтажный кронштейн антивандального ограждения
Ограждение в сборе
ПАЛЕЦ
Жесткая шайба с внутренним диаметром 13,5 мм
Соединительный кабельный втулка 2,8 мм внутреннего диаметра
Болт с шестигранной головкой M8-1,25 x 12 мм
БОЛТ В СБОРЕ
Ограждение в сборе
Ограждение в сборе
Ограждение в сборе
499-3842: Антивандальная защита, без козырька

Повторяет контуры кабины. Сертификация кабины не ухудшается. Прочный, надежный, высококачественный. Безопасный, быстрый и простой в обращении. Аварийный выход не затрагивается. Ориентировочное время монтажа: 2 часа.

Торговая марка: Cat

Проверка цены
Проверка цены
Войдите для просмотра цены для покупателя
Информация о гарантии
политику возврата
Позиции, входящие в комплект поставки

Результаты отсутствуют.

241-2311: КАБЕЛЬ
241-2311: КАБЕЛЬКоличество: 1
316-8950: ОГРАЖДЕНИЕ В СБОРЕ
316-8950: ОГРАЖДЕНИЕ В СБОРЕКоличество: 1
342-1079: ЛИСТ В СБОРЕ
342-1079: ЛИСТ В СБОРЕКоличество: 1
8T-4121: Шайба с внутренним диаметром 11 мм
8T-4121: Шайба с внутренним диаметром 11 ммКоличество: 5
8T-4137: Болт с шестигранной головкой размером M10-1,5 x 20 мм
8T-4137: Болт с шестигранной головкой размером M10-1,5 x 20 ммКоличество: 5
8T-4139: Болт с шестигранной головкой M12-1,75 x 30 мм
8T-4139: Болт с шестигранной головкой M12-1,75 x 30 ммКоличество: 2
8T-4189: Болт с шестигранной головкой с резьбой M8X1,25
8T-4189: Болт с шестигранной головкой с резьбой M8X1,25Количество: 1
8T-4224: жесткая шайба внутреннего диаметра 8,8 мм
8T-4224: жесткая шайба внутреннего диаметра 8,8 ммКоличество: 2
477-2581: Монтажный кронштейн антивандального ограждения
477-2581: Монтажный кронштейн антивандального огражденияКоличество: 1
346-7904: Защитный кронштейн от вандализма
346-7904: Защитный кронштейн от вандализмаКоличество: 1
346-7902: Монтажный кронштейн антивандального ограждения
346-7902: Монтажный кронштейн антивандального огражденияКоличество: 1
316-8959: Ограждение в сборе
316-8959: Ограждение в сбореКоличество: 1
316-8975: ПАЛЕЦ
316-8975: ПАЛЕЦКоличество: 4
5P-1076: Жесткая шайба с внутренним диаметром 13,5 мм
5P-1076: Жесткая шайба с внутренним диаметром 13,5 ммКоличество: 2
5P-7958: Соединительный кабельный втулка 2,8 мм внутреннего диаметра
5P-7958: Соединительный кабельный втулка 2,8 мм внутреннего диаметраКоличество: 2
8T-4199: Болт с шестигранной головкой M8-1,25 x 12 мм
8T-4199: Болт с шестигранной головкой M8-1,25 x 12 ммКоличество: 1
241-1933: БОЛТ В СБОРЕ
241-1933: БОЛТ В СБОРЕКоличество: 1
316-8953: Ограждение в сборе
316-8953: Ограждение в сбореКоличество: 1
316-8956: Ограждение в сборе
316-8956: Ограждение в сбореКоличество: 1
316-8962: Ограждение в сборе
316-8962: Ограждение в сбореКоличество: 1
Показать 1 - 20 из 20
ОписаниеТехнические характеристикиСовместимые модели
Технические характеристики номера по каталогу 499-3842

Технические характеристики этой детали скоро будут добавлены.

Совместимые модели для номера по каталогу 499-3842

ЭКСКАВАТОР

349D2 L 336D2 336D2 XE 349D2 336D2 GC 336D2 LXE 340D2 L 336D2 L 336D2 L XE

Подробнее
ОбозначениеОбозначение
Заводское исполнение

Эта запчасть разработана в соответствии с характеристиками производителя специально для вашего оборудования Cat.

В случае изменения конфигурации производителя продукт может не подойти к вашему оборудованию Cat. Перед покупкой проконсультируйтесь со своим дилером Cat, чтобы убедиться, что запчасть подходит для оборудования Cat в его текущем состоянии и предполагаемой конфигурации. Этот индикатор не может гарантировать совместимость со всеми запчастями.

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Восстановленный

Не подлежит возврату

Набор

Заменен

Связаться с экспертом