Strona głównaZestawy modernizacyjne i naprawczeZestawy modernizacyjneBezpieczeństwo499-3842: Zabezpieczenie przed wandalizmem, bez osłony
Strona główna
Zestawy modernizacyjne i naprawczeZestawy modernizacyjneBezpieczeństwo
499-3842: Zabezpieczenie przed wandalizmem, bez osłony
499-3842: Zabezpieczenie przed wandalizmem, bez osłony

Dopasowuje się do konturów kabiny. Certyfikat kabiny nie jest zagrożony. Mocny, solidny, wysokiej jakości. Bezpieczny, szybki i łatwy w obsłudze. Droga ewakuacyjna nie jest uszkodzona. Przybliżony czas instalacji: 2 godziny.

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
KABEL
ZESPÓŁ OSŁONY
ZESPÓŁ PANELU BLASZANEGO
Śruba z łbem sześciokątnym M10-1.5 x 20 mm
Podkładka o średnicy wewnętrznej 11 mm
Śruba z łbem sześciokątnym M12-1.75 x 30 mm
Śruba z łbem sześciokątnym z gwintem M8X1.25
podkładka regulacyjna twarda o średnicy wewnętrznej 8,8 mm
ZESPÓŁ ŚRUBY
OSŁONA
OSŁONA
OSŁONA
Wspornik montażowy osłony chroniącej przed wandalizmem
Wspornik osłony chroniącej przed wandalizmem
Wspornik montażowy osłony chroniącej przed wandalizmem
OSŁONA
SWORZEŃ
Śruba z łbem sześciokątnym M8-1,25 x 12 mm
Tulejka do łączenia kabli o średnicy wewnętrznej 2,8 mm
Podkładka sztywna o średnicy wewnętrznej 13 mm
499-3842: Zabezpieczenie przed wandalizmem, bez osłony

Dopasowuje się do konturów kabiny. Certyfikat kabiny nie jest zagrożony. Mocny, solidny, wysokiej jakości. Bezpieczny, szybki i łatwy w obsłudze. Droga ewakuacyjna nie jest uszkodzona. Przybliżony czas instalacji: 2 godziny.

Marka: Cat

Sprawdź cenę
Sprawdź cenę
Zaloguj się, aby wyświetlić cenę klienta
Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
Zawarte pozycje

Brak dostępnych wyników.

241-1933: ZESPÓŁ ŚRUBY
241-1933: ZESPÓŁ ŚRUBYIlość: 1
316-8953: OSŁONA
316-8953: OSŁONAIlość: 1
316-8956: OSŁONA
316-8956: OSŁONAIlość: 1
316-8962: OSŁONA
316-8962: OSŁONAIlość: 1
241-2311: KABEL
241-2311: KABELIlość: 1
316-8950: ZESPÓŁ OSŁONY
316-8950: ZESPÓŁ OSŁONYIlość: 1
342-1079: ZESPÓŁ PANELU BLASZANEGO
342-1079: ZESPÓŁ PANELU BLASZANEGOIlość: 1
8T-4137: Śruba z łbem sześciokątnym M10-1.5 x 20 mm
8T-4137: Śruba z łbem sześciokątnym M10-1.5 x 20 mmIlość: 5
8T-4121: Podkładka o średnicy wewnętrznej 11 mm
8T-4121: Podkładka o średnicy wewnętrznej 11 mmIlość: 5
8T-4139: Śruba z łbem sześciokątnym M12-1.75 x 30 mm
8T-4139: Śruba z łbem sześciokątnym M12-1.75 x 30 mmIlość: 2
8T-4189: Śruba z łbem sześciokątnym z gwintem M8X1.25
8T-4189: Śruba z łbem sześciokątnym z gwintem M8X1.25Ilość: 1
8T-4224: podkładka regulacyjna twarda o średnicy wewnętrznej 8,8 mm
8T-4224: podkładka regulacyjna twarda o średnicy wewnętrznej 8,8 mmIlość: 2
477-2581: Wspornik montażowy osłony chroniącej przed wandalizmem
477-2581: Wspornik montażowy osłony chroniącej przed wandalizmemIlość: 1
346-7904: Wspornik osłony chroniącej przed wandalizmem
346-7904: Wspornik osłony chroniącej przed wandalizmemIlość: 1
346-7902: Wspornik montażowy osłony chroniącej przed wandalizmem
346-7902: Wspornik montażowy osłony chroniącej przed wandalizmemIlość: 1
316-8959: OSŁONA
316-8959: OSŁONAIlość: 1
316-8975: SWORZEŃ
316-8975: SWORZEŃIlość: 4
8T-4199: Śruba z łbem sześciokątnym M8-1,25 x 12 mm
8T-4199: Śruba z łbem sześciokątnym M8-1,25 x 12 mmIlość: 1
5P-7958: Tulejka do łączenia kabli o średnicy wewnętrznej 2,8 mm
5P-7958: Tulejka do łączenia kabli o średnicy wewnętrznej 2,8 mmIlość: 2
5P-1076: Podkładka sztywna o średnicy wewnętrznej 13 mm
5P-1076: Podkładka sztywna o średnicy wewnętrznej 13 mmIlość: 2
Wyświetlanie 1 – 20 z 20
OpisSpecyfikacjeZgodne modele
Specyfikacje części o numerze katalogowym 499-3842

Nadal pracujemy nad dodaniem specyfikacji tej części.

Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 499-3842

KOPARKI GĄSIENICOWE

349D2 L 336D2 336D2 XE 349D2 336D2 GC 336D2 LXE 340D2 L 336D2 L 336D2 L XE

Wyświetl więcej
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Skorzystaj z czatu z ekspertem