HjemOpgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætHydraulikPakningssæt til cylinder518-6058: Hydraulisk CYLINDREtætning Standardstørrelse SÆT
Hjem
Opgraderings- og reparationssætReparations- og servicesætHydraulikPakningssæt til cylinder
518-6058: Hydraulisk CYLINDREtætning Standardstørrelse SÆT
518-6058: Hydraulisk CYLINDREtætning Standardstørrelse SÆT

Cat® pakningssæt til hydrauliske cylindere indeholder alle pakninger, der kræves til en komplet genforsegling af hydraulisk cylinder med nominel standardcylinderboring (op til maks. 0,25 mm (0,010 IN))

Mærke: Cat

Produktbilleder
518-6058: Hydraulisk CYLINDREtætning Standardstørrelse SÆT
518-6058: Hydraulisk CYLINDREtætning Standardstørrelse SÆT

Cat® pakningssæt til hydrauliske cylindere indeholder alle pakninger, der kræves til en komplet genforsegling af hydraulisk cylinder med nominel standardcylinderboring (op til maks. 0,25 mm (0,010 IN))

Mærke: Cat

Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

161-7147: 64,5 mm stempeltætning med indvendig diameter
161-7147: 64,5 mm stempeltætning med indvendig diameterAntal: 1
329-5792: 48,9 mm indvendig diameter cylinderstang U-Cup tætning
329-5792: 48,9 mm indvendig diameter cylinderstang U-Cup tætningAntal: 1
518-0952: 73,58 mm indvendig diameter slidring
518-0952: 73,58 mm indvendig diameter slidringAntal: 1
1S-0668: 73,18 mm indvendig diameter backup-ring
1S-0668: 73,18 mm indvendig diameter backup-ringAntal: 1
329-5790: Skrabering med to læber med stangdiameter på 50 mm
329-5790: Skrabering med to læber med stangdiameter på 50 mmAntal: 1
175-7896: 75,79 mm indvendig diameter tætnings-O-ring
175-7896: 75,79 mm indvendig diameter tætnings-O-ringAntal: 1
141-0709: 1,5 mm tykt stangstyr
141-0709: 1,5 mm tykt stangstyrAntal: 1
329-5788: 50 mm bufferpakning med stangdiameter
329-5788: 50 mm bufferpakning med stangdiameterAntal: 1
149-0231: O-ringspakning med indvendig diameter på 72,62 mm
149-0231: O-ringspakning med indvendig diameter på 72,62 mmAntal: 1
Viser 1 til 9 af 9
BeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 518-6058

Vi arbejder stadig på at tilføje en specifikation for denne reservedel.

Kompatible modeller for reservedelsnummer 518-6058

HJULDOZER

962 950

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Chat med en ekspert