AcasăKituri de upgrade și reparațiiKituri de reparații și serviceHidraulicăKituri etanșări de cilindri518-6058: Kit de etanșare a cilindrului hidraulic de dimensiuni standard
Acasă
Kituri de upgrade și reparațiiKituri de reparații și serviceHidraulicăKituri etanșări de cilindri
518-6058: Kit de etanșare a cilindrului hidraulic de dimensiuni standard
518-6058: Kit de etanșare a cilindrului hidraulic de dimensiuni standard

Kiturile de etanșare a cilindrilor hidraulici Cat® conțin toate etanșările necesare pentru o resigilare completă a cilindrului hidraulic de alezaj nominal standard (până la 0,25 mm Max (0,010 INCH)

Marcă: Cat

Imaginile produselor
518-6058: Kit de etanșare a cilindrului hidraulic de dimensiuni standard
518-6058: Kit de etanșare a cilindrului hidraulic de dimensiuni standard

Kiturile de etanșare a cilindrilor hidraulici Cat® conțin toate etanșările necesare pentru o resigilare completă a cilindrului hidraulic de alezaj nominal standard (până la 0,25 mm Max (0,010 INCH)

Marcă: Cat

Verificare preț
Verificare preț
Conectați-vă pentru a vedea prețul dvs. de client
Informații privind garanția
Politica de returnare
Piese incluse în acest kit

Nu există rezultate disponibile.

161-7147: 64.5mm Inner Diameter Piston Seal
161-7147: 64.5mm Inner Diameter Piston SealCantitate: 1
329-5792: 48.9mm Inner Diameter Cylinder Rod U-Cup Seal
329-5792: 48.9mm Inner Diameter Cylinder Rod U-Cup SealCantitate: 1
518-0952: Diametrul interior al inelului de uzură 73,58 mm
518-0952: Diametrul interior al inelului de uzură 73,58 mmCantitate: 1
1S-0668: Inel de rezervă cu diametru interior de 73,18 mm
1S-0668: Inel de rezervă cu diametru interior de 73,18 mmCantitate: 1
329-5790: Garnitură tip simering dublă pentru ștergător, cu diametrul tijei de 50 mm
329-5790: Garnitură tip simering dublă pentru ștergător, cu diametrul tijei de 50 mmCantitate: 1
175-7896: 3.53 x 75.79mm 75A NBR O-Ring
175-7896: 3.53 x 75.79mm 75A NBR O-RingCantitate: 1
141-0709: 1.5mm Thick Rod Guide
141-0709: 1.5mm Thick Rod GuideCantitate: 1
329-5788: 50mm Rod Diameter Buffer Seal
329-5788: 50mm Rod Diameter Buffer SealCantitate: 1
149-0231: 3.53 x 72.62mm 90A NBR O-Ring
149-0231: 3.53 x 72.62mm 90A NBR O-RingCantitate: 1
Se afișează 1 până la 9 din 9
DescriereSpecificațiiModele compatibile
Specificații pentru cod articol 518-6058

Încă lucrăm la adăugarea unei specificații pentru această piesă.

Modele compatibile pentru cod articol 518-6058

BULDOZER CU ROTI

962 950

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Discutați cu un expert