HjemOppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettHydraulikkSylindertetningssett518-6058: Hydraulisk sylinderpakning Standardstørrelsessett
Hjem
Oppgraderings- og reparasjonssettReparasjons- og servicesettHydraulikkSylindertetningssett
518-6058: Hydraulisk sylinderpakning Standardstørrelsessett
518-6058: Hydraulisk sylinderpakning Standardstørrelsessett

Cat®-tetningssett for hydraulisk sylinder inneholder alle komplett ny forsegling standard nominell (opptil 0,25 mm maks. (0,010 TOMMER) hydraulikksylinder i boring

Merke: Cat

Produktbilder
518-6058: Hydraulisk sylinderpakning Standardstørrelsessett
518-6058: Hydraulisk sylinderpakning Standardstørrelsessett

Cat®-tetningssett for hydraulisk sylinder inneholder alle komplett ny forsegling standard nominell (opptil 0,25 mm maks. (0,010 TOMMER) hydraulikksylinder i boring

Merke: Cat

Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
Deler som inngår i dette settet

Ingen tilgjengelige resultater.

141-0709: 1,5 mm tykk stangføring
141-0709: 1,5 mm tykk stangføringAntall: 1
329-5788: Puffertetning med 50 mm stangdiameter
329-5788: Puffertetning med 50 mm stangdiameterAntall: 1
149-0231: 72,62 mm tetningsring med innvendig diameter
149-0231: 72,62 mm tetningsring med innvendig diameterAntall: 1
1S-0668: 73,18 mm innvendig diameter på backup-ringen
1S-0668: 73,18 mm innvendig diameter på backup-ringenAntall: 1
329-5790: Viskertetning med dobbeltleppe med 50 mm stangdiameter
329-5790: Viskertetning med dobbeltleppe med 50 mm stangdiameterAntall: 1
175-7896: 75,79 mm innvendig diameter Tetning-O-ring
175-7896: 75,79 mm innvendig diameter Tetning-O-ringAntall: 1
161-7147: 64,5 mm stempeltetning med innvendig diameter
161-7147: 64,5 mm stempeltetning med innvendig diameterAntall: 1
329-5792: 48,9 mm innvendig diameter på sylinderstangen u-ringtetning
329-5792: 48,9 mm innvendig diameter på sylinderstangen u-ringtetningAntall: 1
518-0952: 73,58 mm innvendig diameter slitasjering
518-0952: 73,58 mm innvendig diameter slitasjeringAntall: 1
Viser 1 til 9 av 9
BeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Spesifikasjoner for delenummer 518-6058

Vi jobber fortsatt med å legge til en spesifikasjon for denne delen.

Kompatible modeller for delenummer 518-6058

HJULDOSER

962 950

Vis flere
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert