AccueilKits de mise à niveau et de réparationKits de réparation et d'entretienCircuit hydrauliqueKits de joints de vérin518-6058: Kit de joints de vérins hydrauliques de taille standard
Accueil
Kits de mise à niveau et de réparationKits de réparation et d'entretienCircuit hydrauliqueKits de joints de vérin
518-6058: Kit de joints de vérins hydrauliques de taille standard
518-6058: Kit de joints de vérins hydrauliques de taille standard

Les kits de joints de vérin hydraulique Cat® contiennent tous les joints nécessaires pour une étanchéification complète nominale standard (jusqu’à 0,25 mm Max (0,010 IN) vérin hydraulique de taille d’alésage

Marque: Cat

Images du produit
518-6058: Kit de joints de vérins hydrauliques de taille standard
518-6058: Kit de joints de vérins hydrauliques de taille standard

Les kits de joints de vérin hydraulique Cat® contiennent tous les joints nécessaires pour une étanchéification complète nominale standard (jusqu’à 0,25 mm Max (0,010 IN) vérin hydraulique de taille d’alésage

Marque: Cat

Vérifier le prix
Vérifier le prix
Connectez-vous pour consulter votre prix à la consommation
Informations sur la garantie
politique des retours
Pièces comprises dans ce kit

Aucun résultat disponible.

161-7147: Joint de piston de diamètre intérieur 64,5 mm
161-7147: Joint de piston de diamètre intérieur 64,5 mmQuantité: 1
329-5792: Joint en demi-lune de bielle de vérin de 48,9 mm de diamètre intérieur
329-5792: Joint en demi-lune de bielle de vérin de 48,9 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
518-0952: Bague d'usure de diamètre intérieur 73,58 mm
518-0952: Bague d'usure de diamètre intérieur 73,58 mmQuantité: 1
141-0709: Guide de tige de 1,5 mm d'épaisseur
141-0709: Guide de tige de 1,5 mm d'épaisseurQuantité: 1
329-5788: Joint de butée d'un diamètre de tige de 50 mm
329-5788: Joint de butée d'un diamètre de tige de 50 mmQuantité: 1
149-0231: Joint torique de diamètre intérieur 72,62 mm
149-0231: Joint torique de diamètre intérieur 72,62 mmQuantité: 1
1S-0668: Bague d'appui de 73,18 mm de diamètre intérieur
1S-0668: Bague d'appui de 73,18 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
329-5790: Joint racleur à double lèvre pour tige de diamètre 50 mm
329-5790: Joint racleur à double lèvre pour tige de diamètre 50 mmQuantité: 1
175-7896: Joint torique de 75,79 mm de diamètre intérieur
175-7896: Joint torique de 75,79 mm de diamètre intérieurQuantité: 1
Affichage de 1 à 9 sur 9
DescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Spécifications pour le numéro de pièce 518-6058

Nous travaillons encore sur l'ajout d'une spécification pour cette pièce.

Modèles compatibles pour le numéro de pièce 518-6058

TRACTEUR SUR PNEUS

962 950

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert