HomeKit di aggiornamento e riparazioneKit di riparazione e manutenzioneIdraulicaKit tenute cilindro518-6058: Kit di guarnizioni per cilindri idraulici di dimensioni standard
Home
Kit di aggiornamento e riparazioneKit di riparazione e manutenzioneIdraulicaKit tenute cilindro
518-6058: Kit di guarnizioni per cilindri idraulici di dimensioni standard
518-6058: Kit di guarnizioni per cilindri idraulici di dimensioni standard

I kit di guarnizioni per cilindri idraulici Cat® contengono tutte le guarnizioni necessarie per una risigillatura standard completa (fino a 0,25 mm Max (0,010 pollici)) alesaggio cilindro idraulico

Marchio: Cat

Immagini del prodotto
518-6058: Kit di guarnizioni per cilindri idraulici di dimensioni standard
518-6058: Kit di guarnizioni per cilindri idraulici di dimensioni standard

I kit di guarnizioni per cilindri idraulici Cat® contengono tutte le guarnizioni necessarie per una risigillatura standard completa (fino a 0,25 mm Max (0,010 pollici)) alesaggio cilindro idraulico

Marchio: Cat

Verifica prezzo
Verifica prezzo
Esegui l'accesso per visualizzare il prezzo del cliente
Informazioni sulla garanzia
politica sui resi
Ricambi inclusi in questo kit

Nessun risultato disponibile.

161-7147: Guarnizione pistone diametro interno 64,5 mm
161-7147: Guarnizione pistone diametro interno 64,5 mmQuantità: 1
329-5792: Guarnizione con sezione a U stelo cilindro diametro interno 48,9 mm
329-5792: Guarnizione con sezione a U stelo cilindro diametro interno 48,9 mmQuantità: 1
518-0952: Diametro interno 73,58 mm Anello di usura
518-0952: Diametro interno 73,58 mm Anello di usuraQuantità: 1
1S-0668: Diametro interno 73,18 mm Anello di rinforzo
1S-0668: Diametro interno 73,18 mm Anello di rinforzoQuantità: 1
329-5790: Tenuta tergicristallo a doppio labbro diametro asta 50 mm
329-5790: Tenuta tergicristallo a doppio labbro diametro asta 50 mmQuantità: 1
175-7896: Diametro interno 75,79 mm Tenuta ad anello
175-7896: Diametro interno 75,79 mm Tenuta ad anelloQuantità: 1
141-0709: Guida dell'asta spessa 1,5 mm
141-0709: Guida dell'asta spessa 1,5 mmQuantità: 1
329-5788: diametro asta 50 mm Guarnizione tampone
329-5788: diametro asta 50 mm Guarnizione tamponeQuantità: 1
149-0231: diametro interno 72,62 mm Guarnizione-O-Ring
149-0231: diametro interno 72,62 mm Guarnizione-O-RingQuantità: 1
Visualizzazione da 1 a 9 di 9
DescrizioneCaratteristiche tecnicheModelli compatibili
Caratteristiche tecniche per il codice 518-6058

Stiamo ancora lavorando per aggiungere le caratteristiche tecniche per questa parte.

Modelli compatibili per il codice 518-6058

DOZER GOMMATO

962 950

Visualizza di più
ChiaveChiave
Idoneità di fabbrica

Questa parte è progettata per adattarsi alla tua attrezzatura Cat in base alle caratteristiche tecniche del produttore.

Eventuali modifiche alla configurazione del produttore potrebbero comportare il mancato adattamento del prodotto all'attrezzatura Cat. Contatta il dealer Cat prima dell'acquisto per verificare che questa parte sia adatta all'attrezzatura Cat nelle condizioni attuali e nella configurazione presunta. Questo indicatore non è in grado di garantire la compatibilità per tutte le parti.

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Rigenerato

Non restituibile

Kit

Sostituito

Chatta con un esperto