Caterpillar

Seleccionar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
No hay resultados sugeridos. Vuelva a intentarlo.
Registrarse
Caterpillar

Agregar equipo

Para encontrar las piezas compatibles.Para encontrar las piezas compatibles.
Buscar por número o nombre de pieza

Seleccionar equipo

InicioKits de actualización y reparaciónkits de reparación y servicioSistema hidráulicokits de sellos de cilindros518-6058: Kit de sello del cilindro hidráulico de tamaño estándar
Inicio
Kits de actualización y reparaciónkits de reparación y servicioSistema hidráulicokits de sellos de cilindros
518-6058: Kit de sello del cilindro hidráulico de tamaño estándar
518-6058: Kit de sello del cilindro hidráulico de tamaño estándar

Los kits de sellos de cilindros hidráulicos Cat® contienen todos los sellos necesarios para volver a sellar por completo un cilindro hidráulico de tamaño nominal estándar (hasta 0,25 mm [0,010"] máx.) de diámetro interior.

Marca: Cat

Imágenes del producto
518-6058: Kit de sello del cilindro hidráulico de tamaño estándar
518-6058: Kit de sello del cilindro hidráulico de tamaño estándar

Los kits de sellos de cilindros hidráulicos Cat® contienen todos los sellos necesarios para volver a sellar por completo un cilindro hidráulico de tamaño nominal estándar (hasta 0,25 mm [0,010"] máx.) de diámetro interior.

Marca: Cat

Agregue su equipo para saber si esta pieza es adecuada o si hay opciones de reparación disponibles.
¿Es compatible?Agregue su equipo para saber si esta pieza es adecuada o si hay opciones de reparación disponibles.
Agregar equipo
¿Le servirá o necesita una reparación? Agregue su equipo para saber si esta pieza es adecuada o si hay opciones de reparación disponibles.
Revise el precio
Revise el precio
Inicie sesión para ver su precio de cliente
Información de la garantía
Política de devoluciones
Piezas incluidas en este kit

No hay resultados disponibles.

161-7147: Sello de pistón de 64,5 mm de diámetro interior
161-7147: Sello de pistón de 64,5 mm de diámetro interiorCantidad: 1
329-5792: Vástago de cilindro con diámetro interior de 48,9 mm Sello en U
329-5792: Vástago de cilindro con diámetro interior de 48,9 mm Sello en UCantidad: 1
518-0952: Anillo de desgaste de 73,58 mm de diámetro interior
518-0952: Anillo de desgaste de 73,58 mm de diámetro interiorCantidad: 1
141-0709: Guía de varilla de 1,5 mm de grosor
141-0709: Guía de varilla de 1,5 mm de grosorCantidad: 1
329-5788: Sello de amortiguador de 50 mm de diámetro de la varilla
329-5788: Sello de amortiguador de 50 mm de diámetro de la varillaCantidad: 1
149-0231: Sello anular de 72,62 mm de diámetro interior
149-0231: Sello anular de 72,62 mm de diámetro interiorCantidad: 1
1S-0668: Anillo de respaldo de 73,18 mm de diámetro interior
1S-0668: Anillo de respaldo de 73,18 mm de diámetro interiorCantidad: 1
329-5790: Sello limpiador de doble labio de 50 mm de diámetro de la varilla
329-5790: Sello limpiador de doble labio de 50 mm de diámetro de la varillaCantidad: 1
175-7896: Sello anular de 75,79 mm de diámetro interior
175-7896: Sello anular de 75,79 mm de diámetro interiorCantidad: 1
Se muestran 1 a 9 de 9
DescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 518-6058

Todavía estamos trabajando en agregar una especificación para esta parte.

Modelos compatibles con el número de pieza 518-6058

TRACTOR TOPADOR DE RUEDAS

962 950

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Chatee con un experto