HjemOpgraderings- og reparationssætOpgraderingssætSikkerhed og synlighed528-3292: Mesh forrude afskærmning, fuld front
Hjem
Opgraderings- og reparationssætOpgraderingssætSikkerhed og synlighed
528-3292: Mesh forrude afskærmning, fuld front
528-3292: Mesh forrude afskærmning, fuld front

Beskytter frontruden mod flyvende snavs. Perfekt til at hamre og grave stenoverflader. Omtrentlig installationstid: 0,5 time.

Mærke: Cat

Produktbilleder
528-3292: Mesh forrude afskærmning, fuld front
528-3292: Mesh forrude afskærmning, fuld front

Beskytter frontruden mod flyvende snavs. Perfekt til at hamre og grave stenoverflader. Omtrentlig installationstid: 0,5 time.

Mærke: Cat

Tjek pris
Tjek pris
Log på for at kunne se din kundepris
Oplysninger om garanti
returpolitik
Dele i dette sæt

Der er ingen tilgængelige resultater.

535-6240: Førerhus Frontrude Netbeskyttelse
535-6240: Førerhus Frontrude NetbeskyttelseAntal: 1
5D-4822: 6,15mm ubunden ID ekstern holdering
5D-4822: 6,15mm ubunden ID ekstern holderingAntal: 2
532-7310: Gasfjeder til vinduesbeskyttelse
532-7310: Gasfjeder til vinduesbeskyttelseAntal: 1
560-9515: Champignonstopper
560-9515: ChampignonstopperAntal: 2
172-5291: 30 mm lang hexalobular drev truss statisk trykskrue
172-5291: 30 mm lang hexalobular drev truss statisk trykskrueAntal: 4
4E-1487: 25mm udvendig diameter kugleknap
4E-1487: 25mm udvendig diameter kugleknapAntal: 2
8T-4182: M10-1,5 x 45 mm sekskantet hovedbolt
8T-4182: M10-1,5 x 45 mm sekskantet hovedboltAntal: 4
8T-4223: 13,5 mm skive med indvendig diameter
8T-4223: 13,5 mm skive med indvendig diameterAntal: 4
8Y-5745: Hold åben drejbar smæklås
8Y-5745: Hold åben drejbar smæklåsAntal: 2
096-6331: M12X1,75 Hex-møtrik
096-6331: M12X1,75 Hex-møtrikAntal: 4
201-4534: M16-2 x 78 mm unbrakohovedbolt
201-4534: M16-2 x 78 mm unbrakohovedboltAntal: 1
493-1072: Støtte til klippe- og hærværksskærm
493-1072: Støtte til klippe- og hærværksskærmAntal: 2
493-1087: 102,5 mm lang unbrakoboltaksel
493-1087: 102,5 mm lang unbrakoboltakselAntal: 1
493-1091: Front Window Guard Bracket
493-1091: Front Window Guard BracketAntal: 1
532-7291: Enkelt topstykkesæt
532-7291: Enkelt topstykkesætAntal: 1
8T-4136: M10-1,5 x 25 mm sekskantbolt
8T-4136: M10-1,5 x 25 mm sekskantboltAntal: 1
8T-4908: M8X1,25 gevind sekskantet hovedbolt
8T-4908: M8X1,25 gevind sekskantet hovedboltAntal: 6
7Y-0623: M16 selvlåsende møtrik
7Y-0623: M16 selvlåsende møtrikAntal: 2
9X-8256: 2 mm tyk hård skive
9X-8256: 2 mm tyk hård skiveAntal: 6
483-7801: AFSTANDSSTYKKE
483-7801: AFSTANDSSTYKKEAntal: 4
099-7241: 19 mm indvendig diameter skive
099-7241: 19 mm indvendig diameter skiveAntal: 2
507-4784: Frontrudebeskytter angriber
507-4784: Frontrudebeskytter angriberAntal: 2
493-1088: Forrudebeskyttelsesbeslag
493-1088: ForrudebeskyttelsesbeslagAntal: 1
6V-7357: M6-1 x 25 mm sekskantet hovedbolt
6V-7357: M6-1 x 25 mm sekskantet hovedboltAntal: 6
8T-4121: 11 mm indvendig diameter skive
8T-4121: 11 mm indvendig diameter skiveAntal: 9
8T-4224: Hård skive med indvendig diameter på 8,8 mm
8T-4224: Hård skive med indvendig diameter på 8,8 mmAntal: 6
Viser 1 til 26 af 26
BeskrivelseSpecifikationer Kompatible modeller
Specifikationer for reservedelsnummer 528-3292

Vi arbejder stadig på at tilføje en specifikation for denne reservedel.

Kompatible modeller for reservedelsnummer 528-3292

MATERIALEHÅNDTERINGSMASKINE

MH3022 MH3024

GRAVEMASKINE

320 326 GC 340 326 349 330 GC 325 323 336 GC 345 326GC 315 GC 313 GC 319 323 GC 323GC 395 330 352 374 350 317 315 313 317 GC 335 336 3101 333 355 350 OEM 330GC 320 GC 345 GC

GRAVEMASKINE PÅ HJUL

M314 MH3026 M315 M314-07 M322 M320 M318 M319 M316 M317

Vis mere
NøgleNøgle
Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet