Caterpillar

Agregar equipo

Seleccione el equipo para ver las piezas que se ajustan a su máquina.
Sin resultados sugeridos

Seleccionar tienda

Complete sus datos fiscales en cualquier momento aquí.
Registrarse
Caterpillar
Complete sus datos fiscales en cualquier momento aquí.
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
Complete sus datos fiscales en cualquier momento aquí.
InicioKits de actualización y reparaciónkits de actualizaciónSeguridad y visibilidad528-3292: Protector de parabrisas de malla, delantero completo
InicioKits de actualización y reparaciónkits de actualizaciónSeguridad y visibilidad528-3292: Protector de parabrisas de malla, delantero completo
528-3292: Protector de parabrisas de malla, delantero completo

Protege la ventana delantera de los residuos que salen despedidos. Perfecto para martillar y excavar superficies rocosas. Tiempo aproximado de instalación: 0,5 horas.

Marca: Cat

Imágenes del producto
528-3292: Protector de parabrisas de malla, delantero completo
528-3292: Protector de parabrisas de malla, delantero completo

Protege la ventana delantera de los residuos que salen despedidos. Perfecto para martillar y excavar superficies rocosas. Tiempo aproximado de instalación: 0,5 horas.

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
Piezas incluidas en este kit

No hay resultados disponibles.

535-6240: Protector de la red de la ventana delantera de la cabina
535-6240: Protector de la red de la ventana delantera de la cabinaCantidad: 1
4E-1487: Perilla de bola de diámetro exterior de 25 mm
4E-1487: Perilla de bola de diámetro exterior de 25 mmCantidad: 2
532-7310: Resorte de gas para protector de ventana
532-7310: Resorte de gas para protector de ventanaCantidad: 1
560-9515: Tope de cabeza redonda
560-9515: Tope de cabeza redondaCantidad: 2
5D-4822: Anillo de retención externo de diámetro interior libre de 6,15 mm
5D-4822: Anillo de retención externo de diámetro interior libre de 6,15 mmCantidad: 2
172-5291: Tornillo de cabeza segmentada de mando hexalobular Cat® de 30 mm de largo
172-5291: Tornillo de cabeza segmentada de mando hexalobular Cat® de 30 mm de largoCantidad: 4
8Y-5745: Pestillo giratorio de bloqueo
8Y-5745: Pestillo giratorio de bloqueoCantidad: 2
8T-4182: Perno de cabeza hexagonal M10-1,5 × 45 mm
8T-4182: Perno de cabeza hexagonal M10-1,5 × 45 mmCantidad: 4
8T-4223: Arandela de 13,5 mm de diámetro interior
8T-4223: Arandela de 13,5 mm de diámetro interiorCantidad: 4
493-1072: Soporte de protección contra rocas y vandalismo
493-1072: Soporte de protección contra rocas y vandalismoCantidad: 2
493-1091: Soporte de protector de la ventana delantera de la cabina
493-1091: Soporte de protector de la ventana delantera de la cabinaCantidad: 1
493-1087: Eje de perno hexagonal largo de 102,5 mm
493-1087: Eje de perno hexagonal largo de 102,5 mmCantidad: 1
532-7291: Juego de culata de cilindro sencillo
532-7291: Juego de culata de cilindro sencilloCantidad: 1
201-4534: Perno de cabeza hexagonal M16-2 x 78mm
201-4534: Perno de cabeza hexagonal M16-2 x 78mmCantidad: 1
7Y-0623: Tuerca con autotraba M16
7Y-0623: Tuerca con autotraba M16Cantidad: 2
096-6331: Tuerca hexagonal M12 × 1,75
096-6331: Tuerca hexagonal M12 × 1,75Cantidad: 4
8T-4908: Perno de cabeza hexagonal con rosca M8 × 1,25
8T-4908: Perno de cabeza hexagonal con rosca M8 × 1,25Cantidad: 6
8T-4136: Perno de cabeza hexagonal M10 de 1,5 mm × 25 mm
8T-4136: Perno de cabeza hexagonal M10 de 1,5 mm × 25 mmCantidad: 1
9X-8256: Arandela dura de 2 mm de grosor
9X-8256: Arandela dura de 2 mm de grosorCantidad: 6
483-7801: ESPACIADOR
483-7801: ESPACIADORCantidad: 4
493-1088: Soporte de protector de la ventana delantera de la cabina
493-1088: Soporte de protector de la ventana delantera de la cabinaCantidad: 1
507-4784: Protector de ventana delantero Striker
507-4784: Protector de ventana delantero StrikerCantidad: 2
099-7241: Arandela de 19 mm de diámetro interior
099-7241: Arandela de 19 mm de diámetro interiorCantidad: 2
6V-7357: Perno de cabeza hexagonal M6-1 × 25 mm
6V-7357: Perno de cabeza hexagonal M6-1 × 25 mmCantidad: 6
8T-4224: Arandela dura de 8,8 mm de diámetro interior
8T-4224: Arandela dura de 8,8 mm de diámetro interiorCantidad: 6
8T-4121: Arandela de 11 mm de diámetro interior
8T-4121: Arandela de 11 mm de diámetro interiorCantidad: 9
Se muestran 1 a 26 de 26
DescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 528-3292

Todavía estamos trabajando en agregar una especificación para esta parte.

Modelos compatibles con el número de pieza 528-3292

MANIPULADOR DE MATERIALES

MH3022 MH3024

EXCAVADORA

320 326 GC 340 326 349 330 GC 325 323 336 GC 345 326GC 315 GC 313 GC 319 323 GC 323GC 395 330 352 374 350 317 315 313 317 GC 335 336 3101 333 355 350 OEM 330GC 320 GC 345 GC

EXCAVADORA DE RUEDAS

M314 MH3026 M315 M314-07 M322 M320 M318 M319 M316 M317

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido