StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeNachrüstsätzeSicherheit und Sichtbarkeit528-3292: Mesh Frontscheibenschutz, volle Front vorn
StartseiteNachrüst- und ReparatursätzeNachrüstsätzeSicherheit und Sichtbarkeit528-3292: Mesh Frontscheibenschutz, volle Front vorn
528-3292: Mesh Frontscheibenschutz, volle Front vorn

Schützt die Frontscheibe vor herumfliegenden Fremdkörpern. Perfekt zum Hämmern und Graben von Felsoberflächen. Ungefähre Installationszeit: 0,5 Stunden.

Marke: Cat

Produktbilder
528-3292: Mesh Frontscheibenschutz, volle Front vorn
528-3292: Mesh Frontscheibenschutz, volle Front vorn

Schützt die Frontscheibe vor herumfliegenden Fremdkörpern. Perfekt zum Hämmern und Graben von Felsoberflächen. Ungefähre Installationszeit: 0,5 Stunden.

Marke: Cat

Garantieinformationen
Rückgabebestimmungen
In diesem Satz enthaltene Teile

Keine Ergebnisse verfügbar

099-7241: 19 mm Innendurchmesser Unterlegscheibe
099-7241: 19 mm Innendurchmesser UnterlegscheibeAnzahl: 2
493-1088: Halterung für vorderen Fensterschutz
493-1088: Halterung für vorderen FensterschutzAnzahl: 1
483-7801: DISTANZSTÜCK
483-7801: DISTANZSTÜCKAnzahl: 4
507-4784: Frontscheibenschutz-Schließblech
507-4784: Frontscheibenschutz-SchließblechAnzahl: 2
8T-4224: 8,8 mm Innendurchmesser harte Unterlegscheibe
8T-4224: 8,8 mm Innendurchmesser harte UnterlegscheibeAnzahl: 6
8T-4121: 11 mm Innendurchmesser Passscheibe
8T-4121: 11 mm Innendurchmesser PassscheibeAnzahl: 9
6V-7357: M6-1 x 25mm Innensechskantkopfschraube
6V-7357: M6-1 x 25mm InnensechskantkopfschraubeAnzahl: 6
532-7310: Fensterschutz-Gasfeder
532-7310: Fensterschutz-GasfederAnzahl: 1
535-6240: Schutzgitter für das vordere Kabinenfenster
535-6240: Schutzgitter für das vordere KabinenfensterAnzahl: 1
4E-1487: 25 mm Außendurchmesser Kugelknopf
4E-1487: 25 mm Außendurchmesser KugelknopfAnzahl: 2
5D-4822: Externer Sicherungsring mit 6,15 mm freiem Innendurchmesser
5D-4822: Externer Sicherungsring mit 6,15 mm freiem InnendurchmesserAnzahl: 2
560-9515: Pilzkopfstopper
560-9515: PilzkopfstopperAnzahl: 2
172-5291: 30 mm lange Flachrundschraube mit Sechskantantrieb
172-5291: 30 mm lange Flachrundschraube mit SechskantantriebAnzahl: 4
8Y-5745: Feststell-Drehverriegelung
8Y-5745: Feststell-DrehverriegelungAnzahl: 2
8T-4182: M10-1,5 x 45mm Innensechskantschraube
8T-4182: M10-1,5 x 45mm InnensechskantschraubeAnzahl: 4
8T-4223: Unterlegscheibe mit 13,5 mm Innendurchmesser
8T-4223: Unterlegscheibe mit 13,5 mm InnendurchmesserAnzahl: 4
201-4534: M16-2 x 78 mm Sechskantschraube
201-4534: M16-2 x 78 mm SechskantschraubeAnzahl: 1
493-1072: Unterstützung des Stein- und Vandalismusschutzes
493-1072: Unterstützung des Stein- und VandalismusschutzesAnzahl: 2
493-1091: Halterung für vorderen Fensterschutz
493-1091: Halterung für vorderen FensterschutzAnzahl: 1
493-1087: 102,5 mm lange Sechskantschraubenwelle
493-1087: 102,5 mm lange SechskantschraubenwelleAnzahl: 1
532-7291: Bausatz für einzelnen Zylinderkopf
532-7291: Bausatz für einzelnen ZylinderkopfAnzahl: 1
7Y-0623: M16 Selbstsichernde Mutter
7Y-0623: M16 Selbstsichernde MutterAnzahl: 2
9X-8256: 2 mm starke, harte Unterlegscheibe
9X-8256: 2 mm starke, harte UnterlegscheibeAnzahl: 6
096-6331: M12X1,75 Sechskantmutter
096-6331: M12X1,75 SechskantmutterAnzahl: 4
8T-4908: M8X1.25 Sechskantkopfschraube
8T-4908: M8X1.25 SechskantkopfschraubeAnzahl: 6
8T-4136: M10-1,5 x 25 mm Sechskantschraube
8T-4136: M10-1,5 x 25 mm SechskantschraubeAnzahl: 1
Anzeige von 1 bis 26 von 26
BeschreibungTechnische DatenKompatible Modelle
Technische Daten für Ersatzteilnummer 528-3292

Die technischen Daten für dieses Teil sind noch in Arbeit.

Kompatible Modelle für die Ersatzteilnummer 528-3292

MOBILBAGGER

M314 MH3026 M315 M314-07 M322 M320 M318 M319 M316 M317

BAGGER

320 326 GC 340 326 349 330 GC 325 323 336 GC 345 326GC 315 GC 313 GC 319 323 GC 323GC 395 330 352 374 350 317 315 313 317 GC 335 336 3101 333 355 350 OEM 330GC 320 GC 345 GC

UMSCHLAGMASCHINE

MH3022 MH3024

Mehr anzeigen
ZeichenerklärungZeichenerklärung
passend für​

Dieses Ersatzteil wurde basierend auf den technischen Daten des Herstellers passgenau für Ihre Cat-Ausrüstung konstruiert.

Änderungen an der Konfiguration des Herstellers können dazu führen, dass das Produkt nicht in die Cat-Ausrüstung passt. Wenden Sie sich vor dem Kauf an Ihren Cat-Händler, um sicherzustellen, dass dieses Teil für Ihre Cat-Ausrüstung in ihrer derzeitigen Form und angenommenen Konfiguration angemessen ist. Dieser Indikator stellt keine Garantie für die Kompatibilität des Teils dar.

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt

Generalüberholt

Keine Rückgabe möglich

Satz

Ersetzt