Caterpillar

新增設備

選取設備以檢視設備適用的零件。
沒有建議結果

選取商店

隨時在此處填寫您的課稅詳細資訊。
註冊
Caterpillar
隨時在此處填寫您的課稅詳細資訊。

選取商店

了解價格和供應狀況

新增設備

以尋找適合的零件。以尋找適合的零件。
搜尋零件編號或名稱

選取商店

新增設備

隨時在此處填寫您的課稅詳細資訊。
首頁升級和修理套件升級套件安全性和能見度528-3292: 全前網罩擋風玻璃防護罩
首頁升級和修理套件升級套件安全性和能見度528-3292: 全前網罩擋風玻璃防護罩
528-3292: 全前網罩擋風玻璃防護罩

保護前車窗免受飛濺碎屑的損壞。非常適合錘擊和挖掘岩石表面的作業場景。約安裝時間:0.5 小時。

品牌: Cat

產品影像
528-3292: 全前網罩擋風玻璃防護罩
528-3292: 全前網罩擋風玻璃防護罩

保護前車窗免受飛濺碎屑的損壞。非常適合錘擊和挖掘岩石表面的作業場景。約安裝時間:0.5 小時。

品牌: Cat

保固資訊
退貨政策
此套件所附的零件

沒有可用的結果。

483-7801: SPACER
483-7801: SPACER數量: 4
099-7241: 19mm 內徑墊片
099-7241: 19mm 內徑墊片數量: 2
507-4784: 前窗護罩撞針
507-4784: 前窗護罩撞針數量: 2
493-1088: 前窗護罩支架
493-1088: 前窗護罩支架數量: 1
6V-7357: M6-1 x 25mm 六角頭螺栓
6V-7357: M6-1 x 25mm 六角頭螺栓數量: 6
8T-4224: 8.8mm 內徑硬墊片
8T-4224: 8.8mm 內徑硬墊片數量: 6
8T-4121: 11mm 內徑墊片
8T-4121: 11mm 內徑墊片數量: 9
096-6331: M12X1.75 六角螺帽
096-6331: M12X1.75 六角螺帽數量: 4
201-4534: M16-2 x 78mm 六角頭螺栓
201-4534: M16-2 x 78mm 六角頭螺栓數量: 1
9X-8256: 2mm 厚硬墊片
9X-8256: 2mm 厚硬墊片數量: 6
8T-4908: M8X1.25 螺紋六角頭螺栓
8T-4908: M8X1.25 螺紋六角頭螺栓數量: 6
8T-4136: M10-1.5 x 25mm 六角頭螺栓
8T-4136: M10-1.5 x 25mm 六角頭螺栓數量: 1
7Y-0623: M16 自鎖螺帽
7Y-0623: M16 自鎖螺帽數量: 2
493-1091: 前窗護罩支架
493-1091: 前窗護罩支架數量: 1
493-1072: 岩石和破壞防護支承件
493-1072: 岩石和破壞防護支承件數量: 2
493-1087: 102.5mm 長外六角螺栓軸
493-1087: 102.5mm 長外六角螺栓軸數量: 1
532-7291: Bracket Assembly
532-7291: Bracket Assembly數量: 1
535-6240: 駕駛室前窗網護罩
535-6240: 駕駛室前窗網護罩數量: 1
172-5291: 30mm 長內六角大圓頭螺絲
172-5291: 30mm 長內六角大圓頭螺絲數量: 4
560-9515: 蕈頭式擋板
560-9515: 蕈頭式擋板數量: 2
5D-4822: 6.15mm 自由外徑外部固定環
5D-4822: 6.15mm 自由外徑外部固定環數量: 2
4E-1487: 25mm 外徑球形旋鈕
4E-1487: 25mm 外徑球形旋鈕數量: 2
532-7310: 車窗護罩氣壓彈簧
532-7310: 車窗護罩氣壓彈簧數量: 1
8Y-5745: 打開旋轉閂鎖
8Y-5745: 打開旋轉閂鎖數量: 2
8T-4182: M10-1.5 x 45mm 六角頭螺栓
8T-4182: M10-1.5 x 45mm 六角頭螺栓數量: 4
8T-4223: 13.5mm 內徑墊片
8T-4223: 13.5mm 內徑墊片數量: 4
顯示 26 的 1 到 26
描述規格相容機型
零件編號 528-3292 的規格

我們仍在為此零件新增規格。

零件編號 528-3292 的相容型號

物料處理機

MH3022 MH3024

挖掘機

320 326 GC 340 326 349 330 GC 325 323 336 GC 345 326GC 315 GC 313 GC 319 323 GC 323GC 395 330 352 374 350 317 315 313 317 GC 335 336 3101 333 355 350 OEM 330GC 320 GC 345 GC

輪式挖掘機

M314 MH3026 M315 M314-07 M322 M320 M318 M319 M316 M317

檢視更多
要點要點
工廠安裝

此零件根據製造商的規格設計以適合您的 Cat 設備。

對製造商配置的任何變更都可能導致產品不適合您的 Cat 設備。購買前請洽詢您的 Cat 代理商,以確保此零件適合您的 Cat 設備的目前狀況和假設的配置。此指標不能保證所有零件的相容性。

再製造

不可退貨

套件

已更換

再製造

不可退貨

套件

已更換