AloitusPäivitys- ja korjaussarjatPäivityssarjatTurvallisuus & näkyvyys528-3292: Verkkotuulilasisuoja, koko etuosa
AloitusPäivitys- ja korjaussarjatPäivityssarjatTurvallisuus & näkyvyys528-3292: Verkkotuulilasisuoja, koko etuosa
528-3292: Verkkotuulilasisuoja, koko etuosa

Suojaa etuikkunaa lentäviltä roskilta. Täydellinen kivipintojen vasarointiin ja kaivamiseen. Likimääräinen asennusaika: 0,5 tuntia.

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
528-3292: Verkkotuulilasisuoja, koko etuosa
528-3292: Verkkotuulilasisuoja, koko etuosa

Suojaa etuikkunaa lentäviltä roskilta. Täydellinen kivipintojen vasarointiin ja kaivamiseen. Likimääräinen asennusaika: 0,5 tuntia.

Tuotemerkki: Cat

Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Tähän sarjaan sisältyvät osat

Ei tuloksia saatavana.

535-6240: Ohjaamon etuikkunan verkkosuoja
535-6240: Ohjaamon etuikkunan verkkosuojaMäärä: 1
4E-1487: Pallonuppi, ulkohalkaisija 25 mm
4E-1487: Pallonuppi, ulkohalkaisija 25 mmMäärä: 2
532-7310: Ikkunasuojan kaasujousi
532-7310: Ikkunasuojan kaasujousiMäärä: 1
560-9515: Mushroom Head Stopper
560-9515: Mushroom Head StopperMäärä: 2
5D-4822: Ulkoinen pidätysrengas 6,15 mm vapaa ulkoläpimittä
5D-4822: Ulkoinen pidätysrengas 6,15 mm vapaa ulkoläpimittäMäärä: 2
8Y-5745: Salpakokoonpano-pito auki
8Y-5745: Salpakokoonpano-pito aukiMäärä: 2
172-5291: 30 mm pitkä kuusiokoloinen käyttöristikon pääruuvi
172-5291: 30 mm pitkä kuusiokoloinen käyttöristikon pääruuviMäärä: 4
8T-4223: Aluslevy, sisähalkaisija 13,5 mm
8T-4223: Aluslevy, sisähalkaisija 13,5 mmMäärä: 4
8T-4182: M10-1.5 x 45 mm kuusiokantapultti
8T-4182: M10-1.5 x 45 mm kuusiokantapulttiMäärä: 4
493-1072: Kivi- ja ilkivaltasuojan tuki
493-1072: Kivi- ja ilkivaltasuojan tukiMäärä: 2
493-1091: Front Window Guard Bracket
493-1091: Front Window Guard BracketMäärä: 1
493-1087: 102,5 mm pitkä kuusiokolopultin varsi
493-1087: 102,5 mm pitkä kuusiokolopultin varsiMäärä: 1
532-7291: Bracket Assembly
532-7291: Bracket AssemblyMäärä: 1
096-6331: M12X1,75 kuusiomutteri
096-6331: M12X1,75 kuusiomutteriMäärä: 4
201-4534: M16-2 x 78 mm kuusiokantapultti
201-4534: M16-2 x 78 mm kuusiokantapulttiMäärä: 1
7Y-0623: M16 Itselukittuva mutteri
7Y-0623: M16 Itselukittuva mutteriMäärä: 2
9X-8256: 2 mm paksu kova aluslevy
9X-8256: 2 mm paksu kova aluslevyMäärä: 6
8T-4908: M8X1.25 kierre kuusiopään pultti
8T-4908: M8X1.25 kierre kuusiopään pulttiMäärä: 6
8T-4136: M10-1,5 x 25 mm kuusiokantapultti
8T-4136: M10-1,5 x 25 mm kuusiokantapulttiMäärä: 1
483-7801: SPACER
483-7801: SPACERMäärä: 4
493-1088: Front Window Guard Bracket
493-1088: Front Window Guard BracketMäärä: 1
507-4784: Etuikkunan suojaiskuri
507-4784: Etuikkunan suojaiskuriMäärä: 2
099-7241: 19 mm sisähalkaisijan aluslevy
099-7241: 19 mm sisähalkaisijan aluslevyMäärä: 2
6V-7357: M6-1 x 25 mm kuusiopään pultti
6V-7357: M6-1 x 25 mm kuusiopään pulttiMäärä: 6
8T-4224: 8.8mm sisähalkaisija kova aluslevy
8T-4224: 8.8mm sisähalkaisija kova aluslevyMäärä: 6
8T-4121: 11 mm sisähalkaisijan aluslevy
8T-4121: 11 mm sisähalkaisijan aluslevyMäärä: 9
Näyttää 1 - 26 / 26
KuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 528-3292 tekniset tiedot

Tämän osan teknisten tietojen lisääminen on yhä työn alla.

Yhteensopivat mallit osanumerolle 528-3292

KAIVINKONE

320 326 GC 340 326 349 330 GC 325 323 336 GC 345 326GC 315 GC 313 GC 319 323 GC 323GC 395 330 352 374 350 317 315 313 317 GC 335 336 3101 333 355 350 OEM 330GC 320 GC 345 GC

PYÖRÄKAIVINKONE

M314 MH3026 M315 M314-07 M322 M320 M318 M319 M316 M317

MATERIAALIN KÄSITTELIJÄ

MH3022 MH3024

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu