HomeAtualização e Kits de ReparoKits de AtualizaçãoSegurança e Visibilidade528-3292: Proteção de Para-brisa de Malha, Frontal Completa
HomeAtualização e Kits de ReparoKits de AtualizaçãoSegurança e Visibilidade528-3292: Proteção de Para-brisa de Malha, Frontal Completa
528-3292: Proteção de Para-brisa de Malha, Frontal Completa

Protege a janela dianteira contra detritos projetados. Perfeito para martelar e escavar superfícies rochosas. Tempo aproximado de instalação: 0,5 hora.

Marca: Cat

Imagens do Produto
528-3292: Proteção de Para-brisa de Malha, Frontal Completa
528-3292: Proteção de Para-brisa de Malha, Frontal Completa

Protege a janela dianteira contra detritos projetados. Perfeito para martelar e escavar superfícies rochosas. Tempo aproximado de instalação: 0,5 hora.

Marca: Cat

Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
Peças incluídas neste kit

Sem resultados disponíveis.

493-1072: Suporte do Protetor contra Rochas e Vandalismo
493-1072: Suporte do Protetor contra Rochas e VandalismoQuantidade: 2
493-1091: Suporte de proteção da janela frontal
493-1091: Suporte de proteção da janela frontalQuantidade: 1
493-1087: Eixo do Parafuso Sextavado de 102,5 mm de comprimento
493-1087: Eixo do Parafuso Sextavado de 102,5 mm de comprimentoQuantidade: 1
532-7291: Kit de Cabeçote de Cilindro Único
532-7291: Kit de Cabeçote de Cilindro ÚnicoQuantidade: 1
096-6331: Porca Sextavada M12X1,75
096-6331: Porca Sextavada M12X1,75Quantidade: 4
201-4534: Parafuso de Cabeça Sextavada M16-2 x 78 mm
201-4534: Parafuso de Cabeça Sextavada M16-2 x 78 mmQuantidade: 1
7Y-0623: Porca autotravante M16
7Y-0623: Porca autotravante M16Quantidade: 2
9X-8256: Arruela Rígida com 2 mm de Espessura
9X-8256: Arruela Rígida com 2 mm de EspessuraQuantidade: 6
8T-4908: Parafuso de Cabeça Sextavada com Rosca M8X1,25
8T-4908: Parafuso de Cabeça Sextavada com Rosca M8X1,25Quantidade: 6
8T-4136: Parafuso de cabeça sextavada M10-1,5 x 25 mm
8T-4136: Parafuso de cabeça sextavada M10-1,5 x 25 mmQuantidade: 1
535-6240: Protetor de Rede do Vidro Dianteiro da Cabine
535-6240: Protetor de Rede do Vidro Dianteiro da CabineQuantidade: 1
4E-1487: Botão de Esfera com Diâmetro Externo de 25 mm
4E-1487: Botão de Esfera com Diâmetro Externo de 25 mmQuantidade: 2
532-7310: Mola a Gás do Protetor da Janela
532-7310: Mola a Gás do Protetor da JanelaQuantidade: 1
560-9515: Batente de cabeça achatada
560-9515: Batente de cabeça achatadaQuantidade: 2
5D-4822: Anel de Retenção Externo com 6,15 mm de diâmetro interno
5D-4822: Anel de Retenção Externo com 6,15 mm de diâmetro internoQuantidade: 2
8Y-5745: Trava Giratória para Manter Aberto
8Y-5745: Trava Giratória para Manter AbertoQuantidade: 2
172-5291: Parafuso de Cabeça de Treliça do Comando Hexalobular com 30 mm de Comprimento
172-5291: Parafuso de Cabeça de Treliça do Comando Hexalobular com 30 mm de ComprimentoQuantidade: 4
8T-4223: Arruela com 13,5 mm de Diâmetro Interno
8T-4223: Arruela com 13,5 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 4
8T-4182: Parafuso de Cabeça Sextavada M10-1,5 x 45 mm
8T-4182: Parafuso de Cabeça Sextavada M10-1,5 x 45 mmQuantidade: 4
483-7801: ESPAÇADOR
483-7801: ESPAÇADORQuantidade: 4
493-1088: Suporte de proteção da janela frontal
493-1088: Suporte de proteção da janela frontalQuantidade: 1
507-4784: Limitador de Proteção da Janela Frontal
507-4784: Limitador de Proteção da Janela FrontalQuantidade: 2
099-7241: Arruela com 19 mm de Diâmetro Interno
099-7241: Arruela com 19 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 2
6V-7357: Parafuso de Cabeça Sextavada M6-1 x 25 mm
6V-7357: Parafuso de Cabeça Sextavada M6-1 x 25 mmQuantidade: 6
8T-4224: Arruela Rígida com 8,8 mm de Diâmetro Interno
8T-4224: Arruela Rígida com 8,8 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 6
8T-4121: Arruela com 11 mm de Diâmetro Interno
8T-4121: Arruela com 11 mm de Diâmetro InternoQuantidade: 9
Mostrando 1 a 26 de 26
DescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 528-3292

Ainda estamos trabalhando para adicionar uma especificação para esta peça.

Modelos Compatíveis para número de peça 528-3292

ESCAVADEIRA DE RODAS

M314 MH3026 M315 M314-07 M322 M320 M318 M319 M316 M317

MANIPULADOR DE MATERIAIS

MH3022 MH3024

ESCAVADEIRA

320 326 GC 340 326 349 330 GC 325 323 336 GC 345 326GC 315 GC 313 GC 319 323 GC 323GC 395 330 352 374 350 317 315 313 317 GC 335 336 3101 333 355 350 OEM 330GC 320 GC 345 GC

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto