HjemUndervognLarvebåndskomponenterLedenheder565-4423: Ledenhed

Dele i dette sæt

Der er i øjeblikket ingen dele, som er tilknyttet til dette sæt.

Hvis du har brug for yderligere oplysninger, skal du

.

Beskrivelse af reservedelsnummer 565-4423

Beskrivelse:
Et sporforbindelse er en komponent i et understel, der forbinder sporskoene for at danne det kontinuerlige spor, der gør det muligt for køretøjet at bevæge sig over ujævnt terræn. Samlingen af Track Link består af dele som Proper, Track Bushing, Bush End Link, Track Link, Pin End Link og Track Master Bolt. Stifter og bøsninger gør det muligt for leddene at dreje og artikulere i forhold til hinanden, hvilket gør det muligt for sporet at tilpasse sig ujævnt underlag og opretholde trækkraft.

Egenskaber:
• Forsynet med en sikker tætning og intern smøring til stifter og bøsninger.
• Positiv stiftfastholdelse henviser til et design, der sikrer, at stifterne forbliver sikkert på plads, selv under tunge belastninger og ekstreme driftsforhold.
• Egenskaberr belastningen jævnt over bælteskoene og på jorden, hvilket giver støtte og stabilitet.

Anvendelser:
Et larvebåndsled bruges til at give bedre trækkraft og stabilitet for bevægelsen af larvebåndsenheden i undervognen, mest brugt i Cat 325, 336, 527 og D6T OEM-applikationer, 527 udslæbningsmaskine, 566 og PL72 rørlægger, 924G, 936, 936E og 950F hjullæssere, D6, D6D, D6H, D6M, D6R og D6T traktorer af larvebåndstypen.

Advarsel:Dette produkt kan udsætte dig for kemikalier, herunder bly og blyforbindelser, som staten Californien ved at forårsage kræft og fosterskader eller anden reproduktiv skade. For mere information henvises til www.P65Warnings.ca.gov.

Specifikationer for reservedelsnummer 565-4423

Måleenheder

    Sporafstand (tommer):

    7,985

    Vægt (lb):

    1.771,86

    Antal larvebåndssektioner:

    45,0

    Pin Retention System:

    PPR2

    Shoe Bolt Hole Spacing A (in):

    2.677

    Shoe Bolt Hole Spacing C (in):

    7.295

    Rail To Bushing OD (in):

    1.638

    Bushing OD (in):

    2.864

    Link Outside Spread (in):

    7.205

    Number of Sections:

    45

    Track Bolt Thread:

    M20

    UC System:

    HDXL, HDXL

    Grease Track Type:

    Not Applicable

    Seal And Lube Type:

    SALT

    Rail To Pin Boss OD (in):

    1.839

    Wear Sensor:

    No

    Bolt Hole Diameter (in):

    0.802

    Shoe Bolt Hole Spacing B (in):

    5.406

    Rotating Bushing Track (Rbt):

    No

    Link Inside Spread Sprocket (in):

    3.516

    Pin Length (in):

    9.894

    Link Height (in):

    5.197

    Master Bolt Thread:

    M22

    Track Stiffening System:

    Not Applicable

    Link Inside Spread Roller (in):

    4.035

    Master Link Type:

    5 Tooth Master

Kompatible modeller for reservedelsnummer 565-4423

LARVEBÅNDSDOZER

D6H XL D6T D6R II D6H

Nøgle

Nøgle

Fabrikstilpasset

Denne reservedel er designet til at passe til dit Cat-udstyr på baggrund af producentens specifikationer.

Eventuelle ændringer i producentens konfiguration kan medføre, at produktet ikke passer til dit Cat-udstyr. Kontakt din Cat-forhandler, før du køber, for at sikre, at denne reservedel er korrekt til dit Cat-udstyr i den aktuelle tilstand og anslåede konfiguration. Denne indikator kan ikke garantere kompatibilitet for alle reservedele.

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet

Renoveret

Kan ikke returneres

Sæt

Erstattet