Caterpillar

機種を選択

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません。再試行します。
登録
Caterpillar

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

機種を選択

ホーム足回りトラックコンポーネントリンクアセンブリ565-4423: トラックリンク アセンブリ
ホーム
足回りトラックコンポーネントリンクアセンブリ
565-4423: トラックリンク アセンブリ
565-4423: トラックリンク アセンブリ

ヘビーデューティ リンク アセンブリ

ブランド: Cat

製品画像
565-4423: トラックリンク アセンブリ
565-4423: トラックリンク アセンブリ
565-4423: トラックリンク アセンブリ
565-4423: トラックリンク アセンブリ
565-4423: トラックリンク アセンブリ

ヘビーデューティ リンク アセンブリ

ブランド: Cat

価格を確認
価格を確認
お客様価格を表示するにはログインします
保証情報
返品ポリシー
このキットに含まれる部品

現在このキットに関連付けられている部品がない.

追加情報が必要な場合は、 ディーラにお問い合わせください

住所
または連絡先フォームを使用

説明仕様互換性のあるモデル
部品番号565-4423の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
ボルト サイズ(mm): M20
トラック セクション数: 45
質量(kg): 803.7
質量(lb): 1,771.86
トラック ピッチ(in): 7.985
トラック ピッチ(mm): 202.81
Pin Retention System: PPR2
Link Outside Spread (mm): 183
Shoe Bolt Hole Spacing A (in): 2.677
Rail To Bushing OD (mm): 41.6
Shoe Bolt Hole Spacing C (in): 7.295
Rail To Bushing OD (in): 1.638
Bushing OD (in): 2.864
Bolt Hole Diameter (mm): 20.37
Link Outside Spread (in): 7.205
Number of Sections: 45
Bushing OD (mm): 72.75
Track Bolt Thread: M20
UC System: HDXL
Rail To Pin Boss OD (mm): 46.7
Shoe Bolt Hole Spacing A (mm): 68
Shoe Bolt Hole Spacing B (mm): 137.3
Grease Track Type: Not Applicable
Shoe Bolt Hole Spacing C (mm): 185.3
Seal And Lube Type: SALT
Rail To Pin Boss OD (in): 1.839
Wear Sensor: No
Bolt Hole Diameter (in): 0.802
Pin Length (mm): 251.3
Link Inside Spread Sprocket (mm): 89.3
Shoe Bolt Hole Spacing B (in): 5.406
Rotating Bushing Track (Rbt): No
Link Inside Spread Sprocket (in): 3.516
Link Height (mm): 132
Pin Length (in): 9.894
Link Inside Spread Roller (mm): 102.5
Link Height (in): 5.197
Master Bolt Thread: M22
Track Stiffening System: Not Applicable
Link Inside Spread Roller (in): 4.035
Master Link Type: 5 Tooth Master
さらに表示
部品番号565-4423と互換性のあるモデル

ブルドーザ

D6H XL D6T D6R II D6H

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

エキスパートとチャットでお話ください