होमअंडरकैरेजट्रैक कंपोनेंटलिंक असेंबली565-4423: ट्रैक लिंक असेंबली
होम
अंडरकैरेजट्रैक कंपोनेंटलिंक असेंबली
565-4423: ट्रैक लिंक असेंबली
565-4423: ट्रैक लिंक असेंबली

हैवी ड्यूटी लिंक असेंबली

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
565-4423: ट्रैक लिंक असेंबली
565-4423: ट्रैक लिंक असेंबली
565-4423: ट्रैक लिंक असेंबली
565-4423: ट्रैक लिंक असेंबली
565-4423: ट्रैक लिंक असेंबली

हैवी ड्यूटी लिंक असेंबली

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
इस किट में शामिल पार्ट्स

वर्तमान में इस किट से जुड़े कोई पार्ट्स नहीं हैं.

अगर आपको अतिरिक्त जानकारी चाहिए, तो कृपया अपने डीलर से संपर्क करें

हमारे पास आएं

या हमारे संपर्क फ़ॉर्म का उपयोग करें
.

विवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
पार्ट नंबर 565-4423 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
ट्रैक सेक्शन की संख्या: 45
बोल्ट का आकार (mm): M20
वज़न (kg): 803.7
ट्रैक पिच (in): 7.985
वज़न (lb): 1,771.86
ट्रैक पिच (mm): 202.81
Pin Retention System: PPR2
Link Outside Spread (mm): 183
Shoe Bolt Hole Spacing A (in): 2.677
Rail To Bushing OD (mm): 41.6
Shoe Bolt Hole Spacing C (in): 7.295
Rail To Bushing OD (in): 1.638
Bushing OD (in): 2.864
Bolt Hole Diameter (mm): 20.37
Link Outside Spread (in): 7.205
Number of Sections: 45
Bushing OD (mm): 72.75
Track Bolt Thread: M20
UC System: HDXL
Rail To Pin Boss OD (mm): 46.7
Shoe Bolt Hole Spacing A (mm): 68
Shoe Bolt Hole Spacing B (mm): 137.3
Grease Track Type: Not Applicable
Shoe Bolt Hole Spacing C (mm): 185.3
Seal And Lube Type: SALT
Rail To Pin Boss OD (in): 1.839
Wear Sensor: No
Bolt Hole Diameter (in): 0.802
Pin Length (mm): 251.3
Link Inside Spread Sprocket (mm): 89.3
Shoe Bolt Hole Spacing B (in): 5.406
Rotating Bushing Track (Rbt): No
Link Inside Spread Sprocket (in): 3.516
Link Height (mm): 132
Pin Length (in): 9.894
Link Inside Spread Roller (mm): 102.5
Link Height (in): 5.197
Master Bolt Thread: M22
Track Stiffening System: Not Applicable
Link Inside Spread Roller (in): 4.035
Master Link Type: 5 Tooth Master
अधिक देखें
पार्ट नंबर 565-4423 के लिए संगत मॉडल

ट्रैक-टाइप ट्रैक्टर

D6H XL D6T D6R II D6H

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें