ביתמרכב תחתוןרכיבי זחלהרכבות קישור565-4423: מכלל חוליית זחל
בית
מרכב תחתוןרכיבי זחלהרכבות קישור
565-4423: מכלל חוליית זחל
565-4423: מכלל חוליית זחל

מכלל חוליות לעבודה מאומצת

מותג: Cat

תמונות מוצר
565-4423: מכלל חוליית זחל
565-4423: מכלל חוליית זחל
565-4423: מכלל חוליית זחל
565-4423: מכלל חוליית זחל
565-4423: מכלל חוליית זחל

מכלל חוליות לעבודה מאומצת

מותג: Cat

בדוק מחיר
בדוק מחיר
היכנס כדי להציג את מחיר הלקוח שלך
מידע בנושא אחריות
מדיניות ההחזרות
חלקים הכלולים בערכה זו

בשלב זה אין כל חלקים המשויכים לערכה זו.

אם יש צורך במידע נוסף, יש פנה למפיץ המקומי

בקר אותנו

או השתמש בטופס יצירת קשר שלנו
.

תיאורמפרטיםדגמים תואמים
מפרט למק"ט 565-4423

יחידות מידה

ארה"במטרי
מספר קטעי זחל: 45
גודל בורג (מ"מ): M20
משקל (ק"ג): 803.7
משקל (ליברה): 1,771.86
שיפוע זחל (אינץ'): 7.985
שיפוע זחל (מ"מ): 202.81
Pin Retention System: PPR2
Link Outside Spread (mm): 183
Shoe Bolt Hole Spacing A (in): 2.677
Rail To Bushing OD (mm): 41.6
Shoe Bolt Hole Spacing C (in): 7.295
Rail To Bushing OD (in): 1.638
Bushing OD (in): 2.864
Bolt Hole Diameter (mm): 20.37
Link Outside Spread (in): 7.205
Number of Sections: 45
Bushing OD (mm): 72.75
Track Bolt Thread: M20
UC System: HDXL
Rail To Pin Boss OD (mm): 46.7
Shoe Bolt Hole Spacing A (mm): 68
Shoe Bolt Hole Spacing B (mm): 137.3
Grease Track Type: Not Applicable
Shoe Bolt Hole Spacing C (mm): 185.3
Seal And Lube Type: SALT
Rail To Pin Boss OD (in): 1.839
Wear Sensor: No
Bolt Hole Diameter (in): 0.802
Pin Length (mm): 251.3
Link Inside Spread Sprocket (mm): 89.3
Shoe Bolt Hole Spacing B (in): 5.406
Rotating Bushing Track (Rbt): No
Link Inside Spread Sprocket (in): 3.516
Link Height (mm): 132
Pin Length (in): 9.894
Link Inside Spread Roller (mm): 102.5
Link Height (in): 5.197
Master Bolt Thread: M22
Track Stiffening System: Not Applicable
Link Inside Spread Roller (in): 4.035
Master Link Type: 5 Tooth Master
הצג עוד
דגמים תואמים עבור מק"ט 565-4423

טרקטור מסוג מסלול

D6H XL D6T D6R II D6H

הצג עוד
מפתחמפתח
התאמת מפעל

חלק זה נועד להתאים לציוד ה-Cat שלך בהתבסס על מפרטי היצרן.

כל שינוי בתצורת היצרן עלול לגרום לכך שהמוצר לא יתאים לציוד ה-Cat שלך. אנא התייעץ עם סוכן ה-Cat שלך לפני הרכישה כדי לוודא שחלק זה מתאים לציוד ה-Cat שלך במצב הנוכחי ובתצורה המשוערת שלו. מחוון זה אינו יכול להבטיח תאימות לכל החלקים.

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

נהל צ'אט עם מומחה