Caterpillar

增设设备

选择设备以查看适合您的设备的零件。
没有建议的结果

选择商店

可随时在此处填写税费详细信息。
注册
Caterpillar
可随时在此处填写税费详细信息。

选择商店

定价和供货情况

增设设备

查找适合的零件。查找适合的零件。
搜索零件号或名称

选择商店

增设设备

可随时在此处填写税费详细信息。
首页底盘系统履带部件连杆组件565-4423: 链节组件
首页底盘系统履带部件连杆组件565-4423: 链节组件
565-4423: 链节组件

重负荷连杆组件

品牌: Cat

产品图像
565-4423: 链节组件
565-4423: 链节组件
565-4423: 链节组件
565-4423: 链节组件
565-4423: 链节组件

重负荷连杆组件

品牌: Cat

保修信息
退货政策
此套件包含的零件

目前没有与该套件相关的零件.

如需了解详细信息,请 联系您的代理商

访问我们
或者使用我们的 联系人表单

描述技术规格兼容型号
零件号 565-4423 的技术规格

计量单位

美制公制
履带节距(in): 7.985
履带节距(mm): 202.81
螺栓尺寸(mm): M20
重量(lb): 1,771.86
重量?╧g): 803.7
履带节数: 45.0
Pin Retention System: PPR2
Link Outside Spread (mm): 183
Shoe Bolt Hole Spacing A (in): 2.677
Rail To Bushing OD (mm): 41.6
Shoe Bolt Hole Spacing C (in): 7.295
Rail To Bushing OD (in): 1.638
Bushing OD (in): 2.864
Bolt Hole Diameter (mm): 20.37
Link Outside Spread (in): 7.205
Number of Sections: 45
Bushing OD (mm): 72.75
Track Bolt Thread: M20
UC System: HDXL
Rail To Pin Boss OD (mm): 46.7
Shoe Bolt Hole Spacing A (mm): 68
Shoe Bolt Hole Spacing B (mm): 137.3
Grease Track Type: Not Applicable
Shoe Bolt Hole Spacing C (mm): 185.3
Seal And Lube Type: SALT
Rail To Pin Boss OD (in): 1.839
Wear Sensor: No
Bolt Hole Diameter (in): 0.802
Pin Length (mm): 251.3
Link Inside Spread Sprocket (mm): 89.3
Shoe Bolt Hole Spacing B (in): 5.406
Rotating Bushing Track (Rbt): No
Link Inside Spread Sprocket (in): 3.516
Link Height (mm): 132
Pin Length (in): 9.894
Link Inside Spread Roller (mm): 102.5
Link Height (in): 5.197
Master Bolt Thread: M22
Track Stiffening System: Not Applicable
Link Inside Spread Roller (in): 4.035
Master Link Type: 5 Tooth Master
查看更多
零件号 565-4423 的兼容型号

履带式拖拉机

D6H XL D6T D6R II D6H

查看更多