HomeMaterial RodanteComponentes de EsteiraConjuntos de Elo565-4423: Conjunto do Elo da Esteira
Home
Material RodanteComponentes de EsteiraConjuntos de Elo
565-4423: Conjunto do Elo da Esteira
565-4423: Conjunto do Elo da Esteira

Conjunto do Elo Reforçado

Marca: Cat

Imagens do Produto
565-4423: Conjunto do Elo da Esteira
565-4423: Conjunto do Elo da Esteira
565-4423: Conjunto do Elo da Esteira
565-4423: Conjunto do Elo da Esteira
565-4423: Conjunto do Elo da Esteira

Conjunto do Elo Reforçado

Marca: Cat

Verificar Preço
Verificar Preço
Faça login para ver o preço do cliente
Informações Sobre Garantia
Política de Devolução
Peças incluídas neste kit

No momento, não há peças associadas a este kit.

Se precisar obter informações adicionais, entre em contato com o revendedor

Acesse nosso site

.

DescriçãoEspecificaçõesModelos Compatíveis
Especificações para número de peça 565-4423

Unidades de Medida

EUAMétrica
Número de Seções da Esteira: 45
Tamanho do Parafuso (mm): M20
Peso (kg): 803,7
Peso (lb): 1.771,86
Tombamento da Esteira (pol): 7,985
Tombamento da Esteira (mm): 202,81
Pin Retention System: PPR2
Link Outside Spread (mm): 183
Shoe Bolt Hole Spacing A (in): 2,677
Rail To Bushing OD (mm): 41,6
Shoe Bolt Hole Spacing C (in): 7,295
Rail To Bushing OD (in): 1,638
Bushing OD (in): 2,864
Bolt Hole Diameter (mm): 20,37
Link Outside Spread (in): 7,205
Number of Sections: 45
Bushing OD (mm): 72,75
Track Bolt Thread: M20
UC System: HDXL
Rail To Pin Boss OD (mm): 46,7
Shoe Bolt Hole Spacing A (mm): 68
Shoe Bolt Hole Spacing B (mm): 137,3
Grease Track Type: Not Applicable
Shoe Bolt Hole Spacing C (mm): 185,3
Seal And Lube Type: SALT
Rail To Pin Boss OD (in): 1,839
Wear Sensor: No
Bolt Hole Diameter (in): 0,802
Pin Length (mm): 251,3
Link Inside Spread Sprocket (mm): 89,3
Shoe Bolt Hole Spacing B (in): 5,406
Rotating Bushing Track (Rbt): No
Link Inside Spread Sprocket (in): 3,516
Link Height (mm): 132
Pin Length (in): 9,894
Link Inside Spread Roller (mm): 102,5
Link Height (in): 5,197
Master Bolt Thread: M22
Track Stiffening System: Not Applicable
Link Inside Spread Roller (in): 4,035
Master Link Type: 5 Tooth Master
Exibir Mais
Modelos Compatíveis para número de peça 565-4423

TRATOR DE ESTEIRAS

D6H XL D6T D6R II D6H

Exibir Mais
LegendaLegenda
Encaixe de Fábrica

Essa peça foi projetada para encaixar em seu equipamento Cat com base nas especificações do fabricante.

Quaisquer alterações na configuração do fabricante poderá fazer com que o produto não se encaixe no equipamento Cat. Consulte o revendedor Cat antes de comprar para garantir que essa peça é apropriada para o equipamento Cat em sua condição atual e configuração assumida. Este indicador não pode garantir compatibilidade com todas as peças.

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Remanufaturados

Sem Devolução

Kit

Substituto

Converse com um especialista