InicioKits de actualización y reparaciónkits de reparación y servicioSistema hidráulicokits de sellos de cilindros393-3604: Kit de sello del cilindro hidráulico de tamaño estándar
InicioKits de actualización y reparaciónkits de reparación y servicioSistema hidráulicokits de sellos de cilindros393-3604: Kit de sello del cilindro hidráulico de tamaño estándar
393-3604: Kit de sello del cilindro hidráulico de tamaño estándar

Los kits de sellos de cilindros hidráulicos Cat® contienen todos los sellos necesarios para volver a sellar por completo un cilindro hidráulico de tamaño nominal estándar (hasta 0,25 mm [0,010"] máx.) de diámetro interior.

Marca: Cat

Imágenes del producto
393-3604: Kit de sello del cilindro hidráulico de tamaño estándar
393-3604: Kit de sello del cilindro hidráulico de tamaño estándar

Los kits de sellos de cilindros hidráulicos Cat® contienen todos los sellos necesarios para volver a sellar por completo un cilindro hidráulico de tamaño nominal estándar (hasta 0,25 mm [0,010"] máx.) de diámetro interior.

Marca: Cat

Información de la garantía
Política de devoluciones
Piezas incluidas en este kit

No hay resultados disponibles.

8T-5668: Anillo de la guía del pistón de 63,5 mm de diámetro interior
8T-5668: Anillo de la guía del pistón de 63,5 mm de diámetro interiorCantidad: 1
225-3281: Sello limpiador de labio doble de 61,42 mm de diámetro interior
225-3281: Sello limpiador de labio doble de 61,42 mm de diámetro interiorCantidad: 1
289-2937: Conjunto de sello: amortiguador
289-2937: Conjunto de sello: amortiguadorCantidad: 1
310-2189: sello anular
310-2189: sello anularCantidad: 1
4J-3420: Guía del pistón de 127 mm de diámetro de perforación
4J-3420: Guía del pistón de 127 mm de diámetro de perforaciónCantidad: 1
2K-4096: Anillo de respaldo de caucho de 120,11 mm de diámetro interior
2K-4096: Anillo de respaldo de caucho de 120,11 mm de diámetro interiorCantidad: 1
9X-7264: Sello de 2 piezas con diámetro de la perforación de 127 mm
9X-7264: Sello de 2 piezas con diámetro de la perforación de 127 mmCantidad: 1
289-2948: Sello en U de varilla de cilindro de 62,78 mm de diámetro interior
289-2948: Sello en U de varilla de cilindro de 62,78 mm de diámetro interiorCantidad: 1
Se muestran 1 a 8 de 8
DescripciónEspecificacionesModelos compatibles
Especificaciones para el número de pieza 393-3604

Todavía estamos trabajando en agregar una especificación para esta parte.

Modelos compatibles con el número de pieza 393-3604

TRACTOR DE CADENAS

D5R LGP D5R XL D6N LGP D6R III D6T D6T XL D6N D6T XW D6T LGP D6K XL D6K LGP D6N XL

Ver más
ClaveClave
Ajuste en fábrica

Esta pieza está diseñada para ajustarse a su equipo Cat, según las especificaciones del fabricante.

Cualquier cambio en la configuración del fabricante puede hacer que el producto no se ajuste a su equipo Cat. Consulte a su distribuidor Cat antes de realizar la compra, para asegurarse de que esta pieza sea adecuada para su equipo Cat en su estado actual y configuración supuesta. Este indicador no puede garantizar la compatibilidad de todas las piezas.

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido

Remanufacturado

No retornable

Juego

Sustituido