9U-6734: Yksittäiset kääntyvät kannat, 1/4 - 1 1/2 tuuman asema
AloitusKorjaamon tarvikkeetTyökRäikät & pistorasiatPistorasiat9U-6734: Yksittäiset kääntyvät kannat, 1/4 - 1 1/2 tuuman asema
Aloitus9U-6734: Yksittäiset kääntyvät kannat, 1/4 - 1 1/2 tuuman asema

9U-6734: Yksittäiset kääntyvät kannat, 1/4 - 1 1/2 tuuman asema

Cat® Impact Socket delivers high torque to fasteners, allowing for efficient loosening and tightening in the equipment maintenance

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat

9U-6734: Yksittäiset kääntyvät kannat, 1/4 - 1 1/2 tuuman asema

9U-6734: Yksittäiset kääntyvät kannat, 1/4 - 1 1/2 tuuman asema

Cat® Impact Socket delivers high torque to fasteners, allowing for efficient loosening and tightening in the equipment maintenance

Tuotemerkki: Cat

Osanumeron 9U-6734 kuvaus

An Impact Socket is used to withstand the high-impact forces generated by pneumatic and electric impact wrenches. The socket's square drive interface fits into the corresponding drive mechanism of the impact tool, ensuring a secure connection. This allows the socket to transfer maximum torque from the tool to the fastener, making it necessary for tasks that require high force, such as removing and securing large bolts and nuts. The impact-resistant material of the socket resists deformation and wear, ensuring a snug fit on fasteners.

Attributes:
• Ensures optimal grip on fasteners to prevent slipping.
• Allows for quick and efficient fastener removal and installation.
• Provides a snug fit to minimize wobble during use.
• Suitable for use with the lift cylinders.

Applications:
An Impact Socket is used in conjunction with impact wrenches for fastening operations on the equipment, where the high-torque application is needed to secure and remove large bolts and nuts.

Varoitus:Tämä tuote voi altistaa sinut kemikaaleille, kuten lyijylle ja lyijy-yhdisteille, joiden Kalifornian osavaltio tietää aiheuttavan syöpää ja synnynnäisiä epämuodostumia tai muita lisääntymishaittoja. Lisätietoja on osoitteessa www.P65Warnings.ca.gov.

Osanumeron 9U-6734 tekniset tiedot

Mittayksiköt

    Weight (lb):

    4,129

    Outer Diameter (in):

    3,25

    Pituus (in):

    3,25

    Hex Size (in):

    1,5

    Material:

    Steel, Carbon Steel

    Square Drive (in):

    1-1/2"

    Koko (in):

    1 1/2

    Osan alaviite:

    Erikoissylinterille 994

Avain

Avain

Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu