AloitusAlavaunuValssatut komponentitJohtopyöräryhmät422-8791: Telan johtopyöräryhmä
Aloitus
AlavaunuValssatut komponentitJohtopyöräryhmät
422-8791: Telan johtopyöräryhmä
422-8791: Telan johtopyöräryhmä

Yleiskäyttöinen johtopyörä

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
422-8791: Telan johtopyöräryhmä
422-8791: Telan johtopyöräryhmä
422-8791: Telan johtopyöräryhmä
422-8791: Telan johtopyöräryhmä
422-8791: Telan johtopyöräryhmä

Yleiskäyttöinen johtopyörä

Tuotemerkki: Cat

Tarkista hinta
Tarkista hinta
Näet asiakashintasi kirjautumalla sisään
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Tähän sarjaan sisältyvät osat

Tähän sarjaan liitettyjä osia ei ole tällä hetkellä.

Jos tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä edustajaasi

Vieraile sivustollamme

tai käytä Yhteydenottolomaketta
.

KuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 422-8791 tekniset tiedot

Mittayksiköt

YhdysvallatMetrijärjestelmä
Kulutuspinnan halkaisija (mm): 507
Bearing Mounting Length (in): 11,811
Kulutuspinnan halkaisija (in): 19,961
Akselin halkaisija (mm): 65
Akselin halkaisija (in): 2,56
Laipan tyyppi: Keskilaippa
Laipan halkaisija (mm): 545
Laipan halkaisija (in): 21,46
Alavaunun leveys (mm): 642
Korkeus (mm): 545
Pituus (mm): 572,5
Application: Standard Application
Machine Side: Interchangeable
Shaft OD (in): 3,187
Mounting Cap Bolt Thread Size: M16
Shaft OD (mm): 80,95
Center Flange Width (mm): 84
UC System: GD
Shaft Protrusion Length (mm): 91,5
Center Flange Width (in): 3,307
Shaft Protrusion Length (in): 3,602
Idler Rim Width (in): 6,26
Center Flange Diameter (mm): 545
Idler Rim Width (mm): 159
Tread Type: Conventional Tread
Shaft Length (mm): 342
Bearing Mounting Length (mm): 300
Shaft Length (in): 13,465
Center Flange Diameter (in): 21,457
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 422-8791

OEM-RATKAISUT

OEMS

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa