होमअंडरकैरेजरोलिंग कंपोनेंटआइडलर ग्रुप422-8791: ट्रैक आइडलर ग्रुप
होम
अंडरकैरेजरोलिंग कंपोनेंटआइडलर ग्रुप
422-8791: ट्रैक आइडलर ग्रुप
422-8791: ट्रैक आइडलर ग्रुप

जनरल ड्यूटी आइडलर

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
422-8791: ट्रैक आइडलर ग्रुप
422-8791: ट्रैक आइडलर ग्रुप
422-8791: ट्रैक आइडलर ग्रुप
422-8791: ट्रैक आइडलर ग्रुप
422-8791: ट्रैक आइडलर ग्रुप

जनरल ड्यूटी आइडलर

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
इस किट में शामिल पार्ट्स

वर्तमान में इस किट से जुड़े कोई पार्ट्स नहीं हैं.

अगर आपको अतिरिक्त जानकारी चाहिए, तो कृपया अपने डीलर से संपर्क करें

हमारे पास आएं

या हमारे संपर्क फ़ॉर्म का उपयोग करें
.

विवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
पार्ट नंबर 422-8791 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
ट्रेड व्यास (mm): 507
Bearing Mounting Length (in): 11.811
ट्रेड व्यास (in): 19.961
शाफ़्ट का व्यास (mm): 65
शाफ़्ट का व्यास (in): 2.56
फ़्लैंज का प्रकार: सेंटर फ़्लैंज
फ़्लैंज व्यास (mm): 545
फ़्लैंज व्यास (in): 21.46
लंबाई (mm): 572.5
ऊंचाई (mm): 545
अंडरकैरिज की चौड़ाई (mm): 642
Application: Standard Application
Machine Side: Interchangeable
Shaft OD (in): 3.187
Mounting Cap Bolt Thread Size: M16
Shaft OD (mm): 80.95
Center Flange Width (mm): 84
UC System: GD
Shaft Protrusion Length (mm): 91.5
Center Flange Width (in): 3.307
Shaft Protrusion Length (in): 3.602
Idler Rim Width (in): 6.26
Center Flange Diameter (mm): 545
Idler Rim Width (mm): 159
Tread Type: Conventional Tread
Shaft Length (mm): 342
Bearing Mounting Length (mm): 300
Shaft Length (in): 13.465
Center Flange Diameter (in): 21.457
अधिक देखें
पार्ट नंबर 422-8791 के लिए संगत मॉडल

OEM सलूशन्स

OEMS

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें