Αρχική οθόνηΣύστημα ΈρπυσηςΕξαρτήματα έλασηςΟμάδες άεργου τροχού422-8791: Ομάδα άεργου τροχού ερπύστριας
Αρχική οθόνη
Σύστημα ΈρπυσηςΕξαρτήματα έλασηςΟμάδες άεργου τροχού
422-8791: Ομάδα άεργου τροχού ερπύστριας
422-8791: Ομάδα άεργου τροχού ερπύστριας

Άεργος τροχός γενικού τύπου

Μάρκα: Cat

Εικόνες Προϊόντος
422-8791: Ομάδα άεργου τροχού ερπύστριας
422-8791: Ομάδα άεργου τροχού ερπύστριας
422-8791: Ομάδα άεργου τροχού ερπύστριας
422-8791: Ομάδα άεργου τροχού ερπύστριας
422-8791: Ομάδα άεργου τροχού ερπύστριας

Άεργος τροχός γενικού τύπου

Μάρκα: Cat

Έλεγχος τιμών
Έλεγχος τιμών
Συνδεθείτε για να δείτε την τιμή πελάτη σας
Πληροφορίες εγγύησης
Πολιτική Επιστροφών
Ανταλλακτικά που περιλαμβάνονται σε αυτό το κιτ

Δεν υπάρχουν αυτήν τη στιγμή ανταλλακτικά που να σχετίζονται με αυτό το κιτ.

Εάν χρειάζεστε περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας

Επισκεφθείτε μας

ή χρησιμοποιήστε τη Φόρμα επικοινωνίας μας
.

ΠεριγραφήΠροδιαγραφέςΣυμβατά μοντέλα
Προδιαγραφές για τον κωδικό ανταλλακτικού 422-8791

Μονάδες μέτρησης

Η.Π.Α.Μετρικό
Διάμετρος πέλματος (mm): 507
Bearing Mounting Length (in): 11,811
Διάμετρος πέλματος (ίντσες): 19,961
Διάμετρος άξονα (mm): 65
Διάμετρος άξονα (ίντσες): 2,56
Τύπος φλάντζας: Κεντρική φλάντζα
Διάμετρος φλάντζας (mm): 545
Διάμετρος φλάντζας (ίντσες): 21,46
Πλάτος συστήματος έρπυσης (mm): 642
Ύψος (mm): 545
Μήκος (mm): 572,5
Application: Standard Application
Machine Side: Interchangeable
Shaft OD (in): 3,187
Mounting Cap Bolt Thread Size: M16
Shaft OD (mm): 80,95
Center Flange Width (mm): 84
UC System: GD
Shaft Protrusion Length (mm): 91,5
Center Flange Width (in): 3,307
Shaft Protrusion Length (in): 3,602
Idler Rim Width (in): 6,26
Center Flange Diameter (mm): 545
Idler Rim Width (mm): 159
Tread Type: Conventional Tread
Shaft Length (mm): 342
Bearing Mounting Length (mm): 300
Shaft Length (in): 13,465
Center Flange Diameter (in): 21,457
Προβολή περισσότερων
Συμβατά μοντέλα για τον κωδικό ανταλλακτικού 422-8791

ΛΥΣΕΙΣ OEM

OEMS

Προβολή περισσότερων
ΚλειδίΚλειδί
Εργοστασιακή εγκατάσταση

Αυτό το ανταλλακτικό έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στον εξοπλισμό Cat σας με βάσει τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαμόρφωση του κατασκευαστή ενδέχεται να οδηγήσουν σε μη δυνατότητα προσαρμογής του προϊόντος στον εξοπλισμό Cat σας. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο Cat σας πριν την αγορά για να βεβαιωθείτε ότι αυτό το ανταλλακτικό είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό Cat σας στην τρέχουσα κατάστασή του και υποθετική διαμόρφωση. Αυτός ο δείκτης δεν μπορεί να εγγυηθεί συμβατότητα για όλα τα ανταλλακτικά.

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Ανακατασκευασμένα

Χωρίς δυνατότητα επιστροφής

Κιτ

Αντικαταστάθηκε

Μιλήστε με έναν ειδικό