ביתמרכב תחתוןרכיבי ערגולקבוצות גלגלי סרק422-8791: קבוצת גלגלי סרק
ביתמרכב תחתוןרכיבי ערגולקבוצות גלגלי סרק422-8791: קבוצת גלגלי סרק
422-8791: קבוצת גלגלי סרק

גלגל סרק לעבודות כלליות

מותג: Cat

תמונות מוצר
422-8791: קבוצת גלגלי סרק
422-8791: קבוצת גלגלי סרק
422-8791: קבוצת גלגלי סרק
422-8791: קבוצת גלגלי סרק
422-8791: קבוצת גלגלי סרק

גלגל סרק לעבודות כלליות

מותג: Cat

מידע בנושא אחריות
מדיניות ההחזרות
חלקים הכלולים בערכה זו

בשלב זה אין כל חלקים המשויכים לערכה זו.

אם יש צורך במידע נוסף, יש פנה למפיץ המקומי

בקר אותנו

או השתמש בטופס יצירת קשר שלנו
.

תיאורמפרטיםדגמים תואמים
מפרט למק"ט 422-8791

יחידות מידה

ארה"במטרי
קוטר סוליה (מ"מ): 507.0
Bearing Mounting Length (in): 11.811
קוטר סוליה (אינץ'): 19.961
אורך (מ"מ): 572.5
קוטר גל (מ"מ): 65.0
קוטר אוגן (אינץ'): 21.46
קוטר אוגן (מ"מ): 545.0
סוג אוגן: אוגן מרכז
רוחב המרכב התחתון (מ"מ): 642.0
קוטר גל (אינץ'): 2.56
גובה (מ"מ): 545.0
Application: Standard Application
Machine Side: Interchangeable
Shaft OD (in): 3.187
Mounting Cap Bolt Thread Size: M16
Shaft OD (mm): 80.95
Center Flange Width (mm): 84
UC System: GD
Shaft Protrusion Length (mm): 91.5
Center Flange Width (in): 3.307
Shaft Protrusion Length (in): 3.602
Idler Rim Width (in): 6.26
Center Flange Diameter (mm): 545
Idler Rim Width (mm): 159
Tread Type: Conventional Tread
Shaft Length (mm): 342
Bearing Mounting Length (mm): 300
Shaft Length (in): 13.465
Center Flange Diameter (in): 21.457
הצג עוד
דגמים תואמים עבור מק"ט 422-8791

מרכב תחתון

OEMS

הצג עוד
מפתחמפתח
התאמת מפעל

חלק זה נועד להתאים לציוד ה-Cat שלך בהתבסס על מפרטי היצרן.

כל שינוי בתצורת היצרן עלול לגרום לכך שהמוצר לא יתאים לציוד ה-Cat שלך. אנא התייעץ עם סוכן ה-Cat שלך לפני הרכישה כדי לוודא שחלק זה מתאים לציוד ה-Cat שלך במצב הנוכחי ובתצורה המשוערת שלו. מחוון זה אינו יכול להבטיח תאימות לכל החלקים.

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה

מחודשים

לא ניתן להחזרה

ערכה

הוחלפה